카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ASA 001 - Adapter sleeves for metric shafts
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Adapter sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/adapter_sleeves/asa_001.prj},{NB=SKF_OH 30/1000 HE},{DESIGNATION=OH 30/1000 HE},{DD1=950.0000},{DD=1000.000},{DD3=1140.00000},{B1=430.0000},{B=100.000},{B4=0.000},{B5=125.000},{THD=Tr1000x8},{TP=0.000},{G2=G 1/8},{ND=9.728},{TP2=0.907},{G3=12.000},{A=10.000},{ET=12},{MASS=471.600},{LN=HME 30/1000},{LD=MS 30/1000},{NUT=HMV 200E},{POPULAR=},{DASA=OH 30/1000 HE},{SP=0.000},{PPATH=parts/asa_001_asmtpl.prj},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD1
d1 - Bore diameter
[mm]
DD
d - Outside diameter small taper
[mm]
DD3
d3 - Outside diameter lock nut
[mm]
B1
B1 - Width
[mm]
LN
Lock nut
ⁿ/ₐ
LD
Locking device
ⁿ/ₐ
NUT
Hydraulic nut
ⁿ/ₐ
DASA
Designation adapter sleeve assembly
ⁿ/ₐ
H 204
H 204
17.0000
20.000
32.00000
24.0000
H 204
H 205
H 205
20.0000
25.000
38.00000
26.0000
H 205
H 206
H 206
25.0000
30.000
45.00000
27.0000
H 206
H 207
H 207
30.0000
35.000
52.00000
29.0000
H 207
H 208
H 208
35.0000
40.000
58.00000
31.0000
H 208
H 209
H 209
40.0000
45.000
65.00000
33.0000
H 209
H 210
H 210
45.0000
50.000
70.00000
35.0000
HMV 10E
H 210
H 211
H 211
50.0000
55.000
75.00000
37.0000
HMV 11E
H 211
H 212
H 212
55.0000
60.000
80.00000
38.0000
HMV 12E
H 212
H 213
H 213
60.0000
65.000
85.00000
40.0000
HMV 13E
H 213
H 215
H 215
65.0000
75.000
98.00000
43.0000
HMV 15E
H 215
H 216
H 216
70.0000
80.000
105.00000
46.0000
HMV 16E
H 216
H 217
H 217
75.0000
85.000
110.00000
50.0000
HMV 17E
H 217
H 218
H 218
80.0000
90.000
120.00000
52.0000
HMV 18E
H 218
H 219
H 219
85.0000
95.000
125.00000
55.0000
HMV 19E
H 219
H 220
H 220
90.0000
100.000
130.00000
58.0000
HMV 20E
H 220
H 222
H 222
100.0000
110.000
145.00000
63.0000
HMV 22E
H 222
H 2305
H 2305
20.0000
25.000
38.00000
35.0000
H 2305
H 2306
H 2306
25.0000
30.000
45.00000
38.0000
H 2306
H 2307
H 2307
30.0000
35.000
52.00000
43.0000
H 2307
H 2308
H 2308
35.0000
40.000
58.00000
46.0000
H 2308
H 2308 E
H 2308 E
35.0000
40.000
58.00000
46.0000
KMFE 8
H 2308 E
H 2309
H 2309
40.0000
45.000
65.00000
50.0000
H 2309
H 2310
H 2310
45.0000
50.000
70.00000
55.0000
HMV 10E
H 2310
H 2311
H 2311
50.0000
55.000
75.00000
59.0000
HMV 11E
H 2311
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성