您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AS 2 1F D (英制) - 用螺丝刀调整的速度控制阀带快换接头/金属弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_d_inch.prj},{NB=AS2201F-N02-05SD},{GUI=AS22*1F-N02-05SD},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-N02-05SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{T=NPT 1/4},{H=17.5},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=7.2},{L1=25.2},{L2=34.5},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.2},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=40.000},{DRA=4.760},{RA=13.716},{RL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D4=13.000},{D5=10.200},{D6=5.750},{D7=8.300},{L6=1.500},{L7=1.590},{L8=10.700},{L9=0.890},{N=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1201F-U10/32-01D
AS12*1F-U10/32-01D
AS1201F-U10/32-01D
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
4.7
17.3
22.1
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10.000
AS1201F-U10/32-03D
AS12*1F-U10/32-03D
AS1201F-U10/32-03D
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
4.7
17.3
22.1
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10.000
AS1201F-U10/32-05D
AS12*1F-U10/32-05D
AS1201F-U10/32-05D
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
4.7
21.3
26.1
11.7
31.0
0.7
27.4
16.5
10.000
AS1201F-U10/32-07D
AS12*1F-U10/32-07D
AS1201F-U10/32-07D
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
4.7
18.3
23.1
11.7
31.0
0.7
27.4
13.5
10.000
AS2201F-N01-01SD
AS22*1F-N01-01SD
AS2201F-N01-01SD
1/8
NPT 1/8
12.7
8.4
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
31.6
12.7
20.000
AS2201F-N01-03SD
AS22*1F-N01-03SD
AS2201F-N01-03SD
5/32
NPT 1/8
12.7
9.3
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
31.6
12.7
21.000
AS2201F-N01-05SD
AS22*1F-N01-05SD
AS2201F-N01-05SD
3/16
NPT 1/8
12.7
13.2
14.2
7.2
24.0
31.1
13.4
34.7
1.2
31.6
16.5
21.000
AS2201F-N01-07SD
AS22*1F-N01-07SD
AS2201F-N01-07SD
1/4
NPT 1/8
12.7
13.2
14.2
7.2
23.9
31.0
13.4
34.7
1.2
31.6
17.0
23.000
AS2201F-N01-09SD
AS22*1F-N01-09SD
AS2201F-N01-09SD
5/16
NPT 1/8
12.7
15.2
14.2
7.2
25.3
32.4
13.4
34.7
1.2
31.6
18.5
25.000
AS2201F-N02-03SD
AS22*1F-N02-03SD
AS2201F-N02-03SD
5/32
NPT 1/4
17.5
10.4
18.5
7.2
25.2
34.4
17.7
40.2
1.2
34.7
16.0
40.000
AS2201F-N02-05SD
AS22*1F-N02-05SD
AS2201F-N02-05SD
3/16
NPT 1/4
17.5
12.8
18.5
7.2
25.2
34.5
17.7
40.2
1.2
34.7
16.5
40.000
AS2201F-N02-07SD
AS22*1F-N02-07SD
AS2201F-N02-07SD
1/4
NPT 1/4
17.5
13.2
18.5
7.2
25.2
34.5
17.7
40.2
1.2
34.7
17.0
42.000
AS2201F-N02-09SD
AS22*1F-N02-09SD
AS2201F-N02-09SD
5/16
NPT 1/4
17.5
15.2
18.5
7.2
27.2
36.4
17.7
40.2
1.2
34.7
18.5
44.000
AS2201F-N02-11SD
AS22*1F-N02-11SD
AS2201F-N02-11SD
3/8
NPT 1/4
17.5
18.3
18.5
7.2
35.3
44.5
18.3
40.2
1.2
34.7
21.0
44.000
AS3201F-N02-07SD
AS32*1F-N02-07SD
AS3201F-N02-07SD
1/4
NPT 1/4
19.0
13.2
23.0
9.8
27.8
39.3
21.3
54.8
1.2
49.3
17.0
73.000
AS3201F-N02-09SD
AS32*1F-N02-09SD
AS3201F-N02-09SD
5/16
NPT 1/4
19.0
15.2
23.0
9.8
29.5
41.0
21.3
54.8
1.2
49.3
18.5
76.000
AS3201F-N02-11SD
AS32*1F-N02-11SD
AS3201F-N02-11SD
3/8
NPT 1/4
19.0
17.9
23.0
9.8
31.8
43.3
21.3
54.8
1.2
49.3
21.0
80.000
AS3201F-N03-07SD
AS32*1F-N03-07SD
AS3201F-N03-07SD
1/4
NPT 3/8
19.0
13.2
23.0
9.8
27.8
39.3
19.8
52.6
1.2
47.4
17.0
77.000
AS3201F-N03-09SD
AS32*1F-N03-09SD
AS3201F-N03-09SD
5/16
NPT 3/8
19.0
15.2
23.0
9.8
29.5
41.0
19.8
52.6
1.2
47.4
18.5
79.000
AS3201F-N03-11SD
AS32*1F-N03-11SD
AS3201F-N03-11SD
3/8
NPT 3/8
19.0
17.9
23.0
9.8
31.8
43.3
19.8
52.6
1.2
47.4
21.0
81.000
AS4201F-N04-11SD
AS42*1F-N04-11SD
AS4201F-N04-11SD
3/8
NPT 1/2
23.8
17.9
28.6
12.4
33.6
47.9
24.5
62.9
1.2
55.8
21.0
141.000
AS4201F-N04-13SD
AS42*1F-N04-13SD
AS4201F-N04-13SD
1/2
NPT 1/2
23.8
21.7
28.6
12.4
35.2
49.5
24.5
62.9
1.2
55.8
22.0
142.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PF2W7 - 数字流量开关 表示一体型
SMC Corporation
02.02.2022
AS_2_1F_D - 用螺丝刀调整的速度控制阀带快换接头/金属弯头型
SMC Corporation
30.06.2022
AS_2_1FSG - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1FSG (英寸) - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1FSG_G - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
31.05.2024
SS3YJ5_21R_BASE - 直接配管型/集装式:上配管型(外部先导型)
SMC Corporation
02.02.2022
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
26.09.2023
SS3YJ5_40_BASE - 底板配管型/集装阀:底面配管型
SMC Corporation
02.02.2022
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1FS - 带指示器的速度控制阀/弯头型(密封剂密封)
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1 - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_3_1F_D - 用螺丝刀调整的速度控制阀带快换接头/标准型
SMC Corporation
30.06.2022
KQ2U (英寸) - Y型接管
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表