AS-D - DIN导轨安装件
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-as4002f_accessories/din_rail.prj},{NB=AS-20D},{MODEL=AS-20D},{MODEL1=AS2002F},{D6=3.4},{L18=45},{L19=3.5},{L20=18.6},{L21=23.6},{L22=12.6},{L23=3.5},{L24=19.6},{L25=11.2},{T2=1.6},{LH1=0},{LH2=0.00},{LV1=0.00},{R1=0},{R2=0.0},{RO=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODEL1
适用系列
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
L23
[mm]
L24
[mm]
L25
[mm]
T2
[mm]
AS-10D
AS-10D
AS1002F
3.4
45
3.5
18.2
23.2
11.0
3.5
18.0
11.2
1.6
AS-20D
AS-20D
AS2002F
3.4
45
3.5
18.6
23.6
12.6
3.5
19.6
11.2
1.6
AS-25D
AS-25D
AS2052F
4.5
45
4.4
22.0
27.0
17.0
4.4
25.8
11.2
1.6
AS-30D
AS-30D
AS3002F
4.5
45
4.4
27.2
32.2
22.0
4.4
30.8
11.2
1.6
AS-40D
AS-40D
AS4002F
4.5
45
4.4
28.1
33.1
28.0
4.4
36.8
11.2
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表