AS 3 1FSG (Inch) - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 /스테인레스 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS2301FSG1-02-11},{GUI=AS23*1FSG1-*02-11*},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=3/8},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=15.9},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=20.9},{L2=38.1},{L3=24.7},{L4=47.3},{L5=49.70},{A=44.20},{M=15.6},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{CNSMASSEXACT=28},{PORT=11},{DN=9.000},{PPATH=as_3_1fsg_inch/assembly/as_3_1fsg_inch_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS2301FSG1-01-01
AS23*1FSG1-*01-01*
AS2301FSG1-01-01
1/8
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
36.0
43.90
40.80
13.3
20.0
15.0
14
AS2301FSG1-01-03
AS23*1FSG1-*01-03*
AS2301FSG1-01-03
5/32
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
36.0
43.90
40.80
13.3
20.0
15.0
14
AS2301FSG1-01-07
AS23*1FSG1-*01-07*
AS2301FSG1-01-07
1/4
1/8
13.0
11.2
10.2
12.0
16.4
29.1
20.2
38.7
43.90
40.80
13.3
20.0
15.0
15
AS2301FSG1-01-09
AS23*1FSG1-*01-09*
AS2301FSG1-01-09
5/16
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
40.0
43.90
40.80
14.2
20.0
15.0
16
AS2301FSG1-02-03
AS23*1FSG1-*02-03*
AS2301FSG1-02-03
5/32
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
49.70
44.20
13.3
21.5
16.2
24
AS2301FSG1-02-07
AS23*1FSG1-*02-07*
AS2301FSG1-02-07
1/4
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
49.70
44.20
13.3
21.5
16.2
26
AS2301FSG1-02-09
AS23*1FSG1-*02-09*
AS2301FSG1-02-09
5/16
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
49.70
44.20
14.2
21.5
16.2
27
AS2301FSG1-02-11
AS23*1FSG1-*02-11*
AS2301FSG1-02-11
3/8
1/4
17.0
15.9
12.9
13.0
20.9
38.1
24.7
47.3
49.70
44.20
15.6
21.5
16.2
28
AS3301FSG1-02-07
AS33*1FSG1-*02-07*
AS3301FSG1-02-07
1/4
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
57.8
63.10
57.90
13.3
24.5
19.2
49
AS3301FSG1-02-09
AS33*1FSG1-*02-09*
AS3301FSG1-02-09
5/16
3/8
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
59.9
63.10
57.90
14.2
24.5
19.2
50
AS3301FSG1-02-11
AS33*1FSG1-*02-11*
AS3301FSG1-02-11
3/8
3/8
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
62.5
63.10
57.90
15.6
24.5
19.2
53
AS3301FSG1-03-07
AS33*1FSG1-*03-07*
AS3301FSG1-03-07
1/4
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
50.1
55.40
50.20
13.3
24.5
19.2
41
AS3301FSG1-03-09
AS33*1FSG1-*03-09*
AS3301FSG1-03-09
5/16
3/8
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
52.2
55.40
50.20
14.2
24.5
19.2
42
AS3301FSG1-03-11
AS33*1FSG1-*03-11*
AS3301FSG1-03-11
3/8
3/8
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
54.8
55.40
50.20
15.6
24.5
19.2
45
AS4301FSG1-04-11
AS43*1FSG1-*04-11*
AS4301FSG1-04-11
3/8
1/2
24.0
15.9
17.4
18.8
25.6
46.4
26.1
61.2
64.10
57.00
15.6
26.0
19.0
69
AS4301FSG1-04-13
AS43*1FSG1-*04-13*
AS4301FSG1-04-13
1/2
1/2
24.0
18.5
21.0
18.8
26.2
48.3
28.3
63.4
64.10
57.00
17.0
26.0
19.0
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_3_1FS_G - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 (패킹 Seal)
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1_U - Uni-원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입
SMC Corporation
17.06.2024
AS_3_1FSG_G - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 (패킹 Seal)
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2Q - 급속배기 기능 내장 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2R - 감압기능 내장 에어 절약 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2Q (Inch) - 급속배기 기능 내장 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2R-G - 감압기능 내장 에어 절약 스피드 컨트롤러/나사 종류: G
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2R (Inch) - 감압기능 내장 에어 절약 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2Q-G - 급속배기 기능 내장 스피드 컨트롤러/나사 종류: G
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1FSG - 눈금부착 스피드 컨트롤러/유니버설 타입 /스테인레스 타입
SMC Corporation
31.05.2024
SYJ3_4_SU - 베이스 배관형 밸브(5포트)/단품
SMC Corporation
17.06.2024
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드/2차 전지 대응 시리즈
SMC Corporation
22.01.2024
KQ2R - 레듀서
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2R (인치) - 레듀서
SMC Corporation
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성