AS 3 1FG A (Inch) - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a_inch.prj},{NB=AS2301FG-02-03A_Inch},{GUI=AS23*1FG-02-03(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=5/32},{OD=3.969},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=8.2},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=16.5},{L3=17.5},{L4=40.1},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=03},{NO=11.000},{MASS1=18},{MASS2=19},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=15.100},{X10=4.100},{Y10=0.900},{X11=7.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=29.900},{L22=30.000},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
金属零件材质
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
Unlock
[mm]
L5MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1301FG-M5-01A
AS13*1FG-M5-01A
AS1301FG-M5-01A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/8
3.175
M5x0.8
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.700
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-03A
AS13*1FG-M5-03A
AS1301FG-M5-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
M5x0.8
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.100
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-07A
AS13*1FG-M5-07A
AS1301FG-M5-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
M5x0.8
8
11.2
9.6
9.4
11.5
21.600
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-01A
AS13*1FG-U10/32-01A
AS1301FG-U10/32-01A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/8
3.175
10/32UNF
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.700
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-03A
AS13*1FG-U10/32-03A
AS1301FG-U10/32-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
10/32UNF
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.100
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-07A
AS13*1FG-U10/32-07A
AS1301FG-U10/32-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
10/32UNF
8
11.2
9.6
9.4
11.5
21.600
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2301FG-01-01A
AS23*1FG-01-01(S)A
AS2301FG-01-01A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/8
3.175
1/8
13
7.2
9.6
12.0
13.3
24.000
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-03A
AS23*1FG-01-03(S)A
AS2301FG-01-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
1/8
13
8.2
9.6
12.0
13.9
25.100
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-07A
AS23*1FG-01-07(S)A
AS2301FG-01-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
1/8
13
11.2
10.2
12.0
16.4
29.100
20.2
38.7
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
11
AS2301FG-01-09A
AS23*1FG-01-09(S)A
AS2301FG-01-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
1/8
13
13.2
10.2
12.0
16.4
30.100
21.5
40.0
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
12
AS2301FG-02-03A
AS23*1FG-02-03(S)A
AS2301FG-02-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
1/4
17
8.2
12.9
13.0
16.5
29.900
17.5
40.1
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2301FG-02-07A
AS23*1FG-02-07(S)A
AS2301FG-02-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
1/4
17
11.2
12.9
13.0
19.0
33.800
21.4
43.9
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
20
AS2301FG-02-09A
AS23*1FG-02-09(S)A
AS2301FG-02-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
1/4
17
13.2
12.9
13.0
19.0
34.900
23.5
46.0
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
21
AS2301FG-02-11A
AS33*1FG-02-11(S)A
AS2301FG-02-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
1/4
17
15.9
12.9
13.0
20.9
38.100
24.7
47.3
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
23
AS3301FG-02-07A
AS33*1FG-02-07(S)A
AS3301FG-02-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
57.8
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
42
AS3301FG-02-09A
AS33*1FG-02-09(S)A
AS3301FG-02-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
59.9
50.0
48.4
44.5
42.9
14.2
43
AS3301FG-02-11A
AS33*1FG-02-11(S)A
AS3301FG-02-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
62.5
50.0
48.4
44.5
42.9
15.6
46
AS3301FG-03-07A
AS33*1FG-03-07(S)A
AS3301FG-03-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
50.1
42.3
40.7
37.1
35.5
13.3
32
AS3301FG-03-09A
AS33*1FG-03-09(S)A
AS3301FG-03-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
52.2
42.3
40.7
37.1
35.5
14.2
33
AS3301FG-03-11A
AS33*1FG-03-11(S)A
AS3301FG-03-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
54.8
42.3
40.7
37.1
35.5
15.6
37
AS4301FG-04-11A
AS43*1FG-04-11(S)A
AS4301FG-04-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
1/2
24
15.9
17.4
18.8
25.6
46.400
26.1
61.2
50.8
49.2
43.7
42.1
15.6
58
AS4301FG-04-13A
AS43*1FG-04-13(S)A
AS4301FG-04-13A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/2
12.700
1/2
24
18.5
21.0
18.8
26.2
48.300
28.3
63.4
50.8
49.2
43.7
42.1
17.0
61
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_3_1FE - 树脂阀体带快换接头 万向型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_3_1FM - 带快换接头 树脂阀体 万向型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FP - 带快换接头 万向型
SMC Corporation
17.06.2024
ASD-A - 双向速度控制阀 推压锁式/G螺纹
SMC Corporation
30.11.2023
AS_E - 金属阀体 直通型 (1/8,1/4,3/8 基准)
SMC Corporation
17.06.2024
10-AS_3_1FSG_A - 带紧凑型指示器的速度控制阀/不锈钢系列/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
10_AS_2_1FSG_G_A - 带小型指示器的速度控制阀/弯头型/G螺纹
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FM - 带快换接头 树脂阀体 弯头型
SMC Corporation
17.06.2024
10-AS_3_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/万向型/推锁式/G螺纹/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
ASD_30FM - 双向速度控制阀 万向型
SMC Corporation
17.06.2024
AS4000E - 金属阀体 直通型 (1/2 基准)
SMC Corporation
17.06.2024
ASD_30FG - 带快换接头 不锈钢阀体
SMC Corporation
17.06.2024
ASD-A(英寸) - 双向速度控制阀 推压锁式
SMC Corporation
30.11.2023
AS_3_1FSG_G_A - 带紧凑型指示器的速度控制阀/不锈钢系列/G螺纹
SMC Corporation
04.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表