AS-2R (Inch) - 감압기능 내장 에어 절약 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2r_inch.prj},{NB=AS32R-N02-11},{MODEL=AS32R-N02-11},{D=3/8},{DD=9.5250},{T=1/4},{H=19.0},{D1=15.9},{D3=18.3(18.7)},{L1=28.0},{L2=38.3},{L3=35.7},{L4MAX=73.8},{L4MIN=72.2},{AMAX=68.3},{AMIN=66.7},{L4=73.8},{A=68.3},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=52},{TA=13.157},{A1=0.800},{G1=90.000},{DD1=19.800},{DD2=15.850},{B1=7.500},{B2=7.250},{H1=18.500},{H2=1.700},{H3=3.200},{H4=4.500},{H5=15.200},{H6=11.000},{H7=9.200},{R1=9.350},{R2=7.400},{R3=8.700},{R4=9.500},{R5=9.500},{X1=47.100},{Y1=10.500},{Y2=8.300},{D4=15.100},{D5=13.050},{D7=12.900},{N=11.200},{X2=10.200},{NO=9.000},{C1=39.000},{C2=5.000},{C3=7.800},{C4=9.100},{C5=9.224},{C6=9.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS22R-N01-07
AS22R-N01-07
AS22R-N01-07
1/4
1/8
12.7
11.2
15.6(15.9)
24.1
32.5
27.1
60.3
58.7
57.1
55.5
13.3
26
AS22R-N01-09
AS22R-N01-09
AS22R-N01-09
5/16
1/8
12.7
13.2
15.6(15.9)
24.8
33.2
27.1
60.3
58.7
57.1
55.5
14.2
26
AS22R-N02-07
AS22R-N02-07
AS22R-N02-07
1/4
1/4
17.5
11.2
15.6(15.9)
24.1
33.5
22.6
55.8
54.2
50.3
48.7
13.3
26
AS22R-N02-09
AS22R-N02-09
AS22R-N02-09
5/16
1/4
17.5
13.2
15.6(15.9)
24.8
34.2
22.6
55.8
54.2
50.3
48.7
14.2
26
AS32R-N02-09
AS32R-N02-09
AS32R-N02-09
5/16
1/4
19.0
13.2
18.3(18.7)
23.6
33.9
36.4
73.8
72.2
68.3
66.7
14.2
51
AS32R-N02-11
AS32R-N02-11
AS32R-N02-11
3/8
1/4
19.0
15.9
18.3(18.7)
28.0
38.3
35.7
73.8
72.2
68.3
66.7
15.6
52
AS32R-N03-09
AS32R-N03-09
AS32R-N03-09
5/16
3/8
19.0
13.2
18.3(18.7)
23.6
33.9
28.7
66.1
64.5
60.9
59.3
14.2
42
AS32R-N03-11
AS32R-N03-11
AS32R-N03-11
3/8
3/8
19.0
15.9
18.3(18.7)
28.0
38.3
28.0
66.1
64.5
60.9
59.3
15.6
43
AS42R-N03-11
AS42R-N03-11
AS42R-N03-11
3/8
3/8
23.8
15.9
23.5(23.9)
28.2
41.0
46.0
89.4
87.8
84.2
82.6
15.6
97
AS42R-N03-13
AS42R-N03-13
AS42R-N03-13
1/2
3/8
23.8
19.3
23.5(23.9)
32.3
45.1
44.9
89.4
87.8
84.2
82.6
17.0
99
AS42R-N04-11
AS42R-N04-11
AS42R-N04-11
3/8
1/2
23.8
15.9
23.5(23.9)
28.2
41.0
36.2
79.6
78.0
72.5
70.9
15.6
75
AS42R-N04-13
AS42R-N04-13
AS42R-N04-13
1/2
1/2
23.8
19.3
23.5(23.9)
32.3
45.1
35.1
79.6
78.0
72.5
70.9
17.0
76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS-2Q-G - 급속배기 기능 내장 스피드 컨트롤러/나사 종류: G
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2Q (Inch) - 급속배기 기능 내장 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
CM2-Z1/CDM2-Z1 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
21.03.2024
AS_2_1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel Type/E...
SMC Corporation
02.06.2024
AS1200-4200 - 표준 타입 (실린더직결형 엘보타입)
SMC Corporation
02.06.2024
AS-2R - 감압기능 내장 에어 절약 스피드 컨트롤러/나사 종류: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
KQ2H - 하프 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성