피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
AS 2FSM FSC A INCH - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type (Inch)
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2fsm_fsc_a_inch_asmtab.prj},{NB=AS1002FSM-07A},{GUI=AS1002FS*-07A},{OMSC=},{RANGE=FSM},{D=1/4},{D1=12.0},{X=10.9},{Y=0.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=11.0},{D5=10.0},{L1=40.1},{L2=6.2},{L3=12.9},{L4MAX=30.7},{L4MIN=29.6},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.8},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=5.90},{NUMBER=3},{SIZE=100},{ODD=07},{PPATH=as_2fsm_fsc_a_inch/assembly/as_2fsm_fsc_a_inch_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1002FSM-01A
AS1002FS*-01A
AS1002FSM-01A
1/8
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.40
AS1002FSM-03A
AS1002FS*-03A
AS1002FSM-03A
5/32
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.70
AS1002FSM-07A
AS1002FS*-07A
AS1002FSM-07A
1/4
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.2
12.9
30.7
29.6
11.0
15.4
8.8
12.8
13.5
5.90
AS2002FSM-03A
AS2002FS*-03A
AS2002FSM-03A
5/32
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.90
AS2002FSM-07A
AS2002FS*-07A
AS2002FSM-07A
1/4
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.2
6.5
13.6
37.4
35.9
12.6
17.0
10.5
12.8
13.5
8.00
AS2052FSM-07A
AS2052FS*-07A
AS2052FSM-07A
1/4
13.2
12.0
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
53.4
7.6
17.2
42.6
41.1
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
16.40
AS2052FSM-09A
AS2052FS*-09A
AS2052FSM-09A
5/16
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
18.1
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
18.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2FSM_FSC_A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type
SMC Corporation
31.05.2024
HF2A-ASG-V - Water Resistant Stainless Steel Speed Controller with One-touc...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FP - 원터치 피팅 부착 엘보 타입
SMC Corporation
02.06.2024
AS-FSG (Inch) - Speed Controller with Indicator(Inch)/Stainless Steel Serie...
SMC Corporation
02.06.2024
AS_3_1FG_A (Inch) - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel...
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS_3_1FG_A (Inch) - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless St...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_00 - 표준 타입 인라인 타입(1 1/4,1 1/2 기준)
SMC Corporation
02.06.2024
ASB-H (Inch) - Hexagon Wrench Adjustable Metal Speed Controller with Indica...
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS-2FG-A - Speed Controller With One-touch Fitting/Stainless Steel Serie...
SMC Corporation
04.03.2024
AS_3_1FG-G_A - Speed Controller With One Touch Fitting/Universal Type/Push-...
SMC Corporation
04.03.2024
AS1200-4200 - 표준 타입 (실린더직결형 엘보타입)
SMC Corporation
02.06.2024
AS_3_1FSG_G_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/Stai...
SMC Corporation
04.03.2024
10_AS_2_1FSG_A_INCH - Speed Controller With Compact Indicator/Elbow Type
SMC Corporation
04.03.2024
AS_2_1FG-A (Inch) - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel...
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성