AS-2FG-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/스테인레스 시리즈/인라인 타이프
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_2fg_a.prj},{NB=AS2052FG-06A},{GUI=AS2052FG-06A},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.0},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=11.8},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1002FG-23A
AS1002FG-23A
AS1002FG-23A
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
AS1002FG-04A
AS1002FG-04A
AS1002FG-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.0
AS1002FG-06A
AS1002FG-06A
AS1002FG-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
25.1
24.0
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
5.0
AS2002FG-04A
AS2002FG-04A
AS2002FG-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.1
AS2002FG-06A
AS2002FG-06A
AS2002FG-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.9
AS2052FG-06A
AS2052FG-06A
AS2052FG-06A
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.0
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
13.5
11.8
AS2052FG-08A
AS2052FG-08A
AS2052FG-08A
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
14.6
13.8
AS3002FG-06A
AS3002FG-06A
AS3002FG-06A
6.0
13.2
11.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
13.5
18.1
AS3002FG-08A
AS3002FG-08A
AS3002FG-08A
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
14.6
20.0
AS3002FG-10A
AS3002FG-10A
AS3002FG-10A
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
68.6
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
16.4
24.8
AS3002FG-12A
AS3002FG-12A
AS3002FG-12A
12.0
20.9
18.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
73.8
10.9
22.8
44.0
42.4
22.0
25.0
12.0
22.1
18.4
29.1
AS4002FG-10A
AS4002FG-10A
AS4002FG-10A
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
16.4
36.3
AS4002FG-12A
AS4002FG-12A
AS4002FG-12A
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
18.4
42.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel Type/E...
SMC Corporation
02.06.2024
AN05_40 - 소음기/소형수지 타입/수나사 타입
SMC Corporation
02.06.2024
AS-L - L-Bracket
SMC Corporation
02.06.2024
KQ2L-G - 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
22.03.2024
AS_2_1FG - 엘보 타입
SMC Corporation
02.06.2024
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
02.06.2024
AS_3_1FG_A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless Steel Type/U...
SMC Corporation
02.06.2024
KQ2U - 유니온 "Y"
SMC Corporation
02.06.2024
VQZ2_5_SU - 베이스 배관형:3포트 솔레노이드 밸브/단품
SMC Corporation
02.06.2024
KQG2L - 엘보 유니온
SMC Corporation
02.06.2024
KQ2H-G - 하프 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
22.03.2024
10-AS-2FG-A - Speed Controller With One-touch Fitting/Stainless Steel Serie...
SMC Corporation
04.03.2024
AS1002F-4002F - 인라인 타입
SMC Corporation
02.06.2024
AS_1FM - 원터치 피팅 수지몸체 인라인 타입
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성