AS 2 1FSG (英寸) - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS2201FSG-02-09},{GUI=AS22*1FSG-*02-09*},{CONTROL=0},{SCALE=},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=5/16},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=13.2},{D3=13.0},{L1=23.9},{L21=33.0},{L22=33.3},{L3=22.6},{L4=49.7},{A=44.2},{M=14.2},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{PORT=09},{DN=8.000},{MASS1=24},{MASS2=25},{PPATH=as_2_1fsg_inch/assembly/as_2_1fsg_inch_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS2201FSG-01-01
AS22*1FSG-*01-01*
AS2201FSG-01-01
1/8
1/8
13.0
7.2
12.0
19.1
26.1
19.1
43.9
40.8
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FSG-01-03
AS22*1FSG-*01-03*
AS2201FSG-01-03
5/32
1/8
13.0
8.2
12.0
19.1
26.1
19.1
43.9
40.8
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FSG-01-07
AS22*1FSG-*01-07*
AS2201FSG-01-07
1/4
1/8
13.0
11.2
12.0
20.8
27.8
19.1
43.9
40.8
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
14
AS2201FSG-01-09
AS22*1FSG-*01-09*
AS2201FSG-01-09
5/16
1/8
13.0
13.2
12.0
22.4
29.4
19.1
43.9
40.8
14.2
20.0
21.5
6.5
15.0
15
AS2201FSG-02-01
AS22*1FSG-*02-01*
AS2201FSG-02-01
1/8
1/4
17.0
7.2
13.0
20.9
30.0
22.6
49.7
44.2
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FSG-02-03
AS22*1FSG-*02-03*
AS2201FSG-02-03
5/32
1/4
17.0
8.2
13.0
20.9
30.0
22.6
49.7
44.2
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FSG-02-07
AS22*1FSG-*02-07*
AS2201FSG-02-07
1/4
1/4
17.0
11.2
13.0
23.4
32.5
22.6
49.7
44.2
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FSG-02-09
AS22*1FSG-*02-09*
AS2201FSG-02-09
5/16
1/4
17.0
13.2
13.0
23.9
33.0
22.6
49.7
44.2
14.2
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FSG-02-11
AS22*1FSG-*02-11*
AS2201FSG-02-11
3/8
1/4
17.0
15.5
13.0
26.4
33.5
22.6
49.7
44.2
15.6
21.5
24.0
7.8
16.2
25
AS3201FSG-02-07
AS32*1FSG-*02-07*
AS3201FSG-02-07
1/4
3/8
19.0
11.2
16.6
21.8
32.1
36.4
63.1
57.9
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FSG-02-09
AS32*1FSG-*02-09*
AS3201FSG-02-09
5/16
3/8
19.0
13.2
16.6
22.7
33.0
36.4
63.1
57.9
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FSG-02-11
AS32*1FSG-*02-11*
AS3201FSG-02-11
3/8
3/8
19.0
15.5
16.6
26.7
37.0
35.8
63.1
57.9
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
48
AS3201FSG-03-07
AS32*1FSG-*03-07*
AS3201FSG-03-07
1/4
3/8
19.0
11.2
16.6
21.8
32.1
28.7
55.4
50.2
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FSG-03-09
AS32*1FSG-*03-09*
AS3201FSG-03-09
5/16
3/8
19.0
13.2
16.6
22.7
33.0
28.7
55.4
50.2
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FSG-03-11
AS32*1FSG-*03-11*
AS3201FSG-03-11
3/8
3/8
19.0
15.5
16.6
26.7
37.0
28.1
55.4
50.2
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
39
AS4201FSG-04-11
AS42*1FSG-*04-11*
AS4201FSG-04-11
3/8
1/2
24.0
15.5
18.8
27.4
40.3
36.2
64.1
57.0
15.6
26.0
29.0
10.0
19.0
62
AS4201FSG-04-13
AS42*1FSG-*04-13*
AS4201FSG-04-13
1/2
1/2
24.0
19.3
18.8
30.9
43.8
34.7
64.1
57.0
17.0
26.0
29.0
10.0
19.0
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表