AS 1F-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/인라인 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_1f_t.prj},{NB=AS2051F-06T},{GUI=AS2051F-06T},{MODEL1=AS2051F-06T},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{D2=15.5},{D3=7.0},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=35.2},{L4=1.5},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=33},{A1=11.500},{A2=7.000},{A3=13.000},{A4=3.500},{B1=18.340},{B3=12.000},{B2=2.200},{C=1.400},{CC=1.400},{H=13.000},{S=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1001F-23T
AS1001F-23T
AS1001F-23T
3.2
8.4
10.5
4.5
38.0
4.5
26.0
0.7
12.7
8
AS1001F-04T
AS1001F-04T
AS1001F-04T
4.0
9.3
10.5
4.5
39.2
5.2
26.6
0.7
12.7
9
AS1001F-06T
AS1001F-06T
AS1001F-06T
6.0
11.6
10.5
4.5
40.7
6.2
27.7
0.7
13.5
10
AS2001F-04T
AS2001F-04T
AS2001F-04T
4.0
9.3
12.3
7.0
40.7
5.2
31.9
1.5
12.7
15
AS2001F-06T
AS2001F-06T
AS2001F-06T
6.0
11.6
12.3
7.0
44.8
6.3
33.0
1.5
13.5
16
AS2051F-06T
AS2051F-06T
AS2051F-06T
6.0
12.8
15.5
7.0
53.2
6.7
35.2
1.5
17.0
33
AS2051F-08T
AS2051F-08T
AS2051F-08T
8.0
15.2
15.5
7.0
59.8
8.1
36.5
1.5
18.0
36
AS3001F-06T
AS3001F-06T
AS3001F-06T
6.0
12.8
20.6
9.5
59.0
7.4
45.0
1.5
17.0
56
AS3001F-08T
AS3001F-08T
AS3001F-08T
8.0
15.2
20.6
9.5
64.4
8.2
45.8
1.5
18.0
60
AS3001F-10T
AS3001F-10T
AS3001F-10T
10.0
18.5
20.6
9.5
71.6
9.8
47.3
1.5
21.0
64
AS3001F-12T
AS3001F-12T
AS3001F-12T
12.0
20.9
20.6
9.5
76.0
11.0
48.5
1.5
22.0
68
AS4001F-10T
AS4001F-10T
AS4001F-10T
10.0
18.5
27.6
12.0
77.7
11.3
55.4
1.5
21.0
121
AS4001F-12T
AS4001F-12T
AS4001F-12T
12.0
20.9
27.6
12.0
82.1
11.3
56.4
1.5
22.0
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성