카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. TB21 - Swivel male branch T parallel
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap TB Version
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap_tb/art_tb21.prj},{NB=TB210818},{VERSION=},{D=8.2},{G=1/8},{N=9.7280},{B=13.5},{H=5.5},{L=23.000},{L1=20.65},{HEX=13},{PBOX=50},{CODEX=210818},{CODEY=10},{VER=1},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{L2=1.747},{D2=13.000},{L3=0.324},{D3=30.500},{L4=1.350},{D6=10.100},{L5=11.586},{L6=2.164},{L7=1.500},{D4=10.000},{SWH1=5.000},{L8=0.236},{L9=1.150},{D5=11.000},{D5M=12.800},{NH=4.100},{ND=3.800},{KX=4.715},{DX=0.890},{RY=0.000},{RX=0.000},{RB=0.000},{RS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
[mm]
B
øB
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HEX
ⁿ/ₐ
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
TB2104M3
TB2104M3
4.2
M3
9.5
3.0
17.350
14.80
8
50
TB2104M5
TB2104M5
4.2
M5
9.5
4.0
17.350
15.80
8
50
TB210418
TB210418
4.2
1/8
9.5
5.5
17.350
18.35
13
50
TB210414
TB210414
4.2
1/4
9.5
6.5
17.350
20.55
16
50
TB210438
TB210438
4.0
3/8
11.0
7.5
18.600
28.50
20
25
TB210618
TB210618
6.2
1/8
11.5
5.5
21.100
18.35
13
50
TB210614
TB210614
6.2
1/4
11.5
6.5
21.100
20.55
16
50
TB210638
TB210638
6.0
3/8
13.0
7.5
19.600
29.50
20
25
TB210612
TB210612
6.0
1/2
13.0
10.0
19.600
32.00
24
10
TB210818
TB210818
8.2
1/8
13.5
5.5
23.000
20.65
13
50
TB210814
TB210814
8.2
1/4
13.5
6.5
23.000
20.55
16
50
TB210838
TB210838
8.2
3/8
13.5
7.5
23.000
25.00
18
25
TB210812
TB210812
8.0
1/2
14.5
10.0
22.800
34.50
24
10
TB211018
TB211018
10.0
1/8
18.4
5.5
28.500
34.50
17
25
TB211014
TB211014
10.0
1/4
18.4
7.5
28.500
37.00
17
25
TB211038
TB211038
10.0
3/8
18.4
7.5
28.500
37.00
20
25
TB211012
TB211012
10.0
1/2
18.4
10.0
28.500
40.50
24
10
TB211218
TB211218
12.0
1/8
21.0
5.5
29.400
38.50
21
25
TB211214
TB211214
12.0
1/4
21.0
7.5
29.400
38.50
21
10
TB211238
TB211238
12.0
3/8
21.0
7.5
29.400
38.50
21
10
TB211212
TB211212
12.0
1/2
21.0
10.0
29.400
41.50
24
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성