카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T34 - Swivel triple banjo stem
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t34.prj},{NB=T340818},{VERSION=},{D=8},{G=1/8},{GX=9.728},{C=5},{B=11.500},{A=5.5},{H=5.5},{L1=58.4},{L=24.8},{HEX=3},{SW=14},{CODEX=340818},{CODEY=3},{PBOX=10},{R1=4.150},{R2=6.900},{L2=1.200},{L3=2.1860},{R3=5.600},{L4=1.500},{L5=4.000},{R4=6.200},{R5=7.000},{L6=15.000},{R6=4.875},{L7=1.000},{R7=3.500},{R8=3.500},{L8=0.000},{L9=1.600},{L10=1.500},{L11=13.250},{R9=5.500},{R10=4.200},{R11=4.200},{RC1=6.900},{RL1=5.900},{RR1=0.800},{RH1=0.900},{L12=51.000},{LL=1.317},{RR=30.500},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
A
øA
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
HEX
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T340418
T340418
4
1/8
5.5
5.5
58.4
21.1
3
14
10
T340618
T340618
6
1/8
5.5
5.5
58.4
24.3
3
14
10
T340818
T340818
8
1/8
5.5
5.5
58.4
24.8
3
14
10
T340614
T340614
6
1/4
7.8
6.5
67.0
25.5
4
18
10
T340814
T340814
8
1/4
7.8
6.5
67.0
26.5
4
18
10
T341014
T341014
10
1/4
7.8
6.5
67.0
28.4
4
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성