카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T18 - Triple branch union
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t18.prj},{NB=T180804},{VERSION=},{D=8.2},{D1=4.2},{J=26.0},{B=61.7},{DD=3.2},{F2=42},{PBOX=25},{C=5},{A=5.5},{H=5.5},{L=24.8},{CODEX=180804},{CODEY=3},{L1=1.9},{L2=1.300},{L5=1.600},{L3=2.0000},{L4=8.000},{R1=14.500},{R2=14.000},{R3=9.700},{R4=13.890},{R5=11.000},{R9=10.000},{R10=5.600},{R11=10.500},{L6=13.000},{L13=9.0},{L8=20.100},{L9=1.600},{L10=1.100},{L7=1.400},{L11=1.500},{L12=7.000},{R6=6.000},{L14=9.0},{LL=14.500},{RR1=0.300},{RH1=0.900},{R8=3.500},{R7=3.500},{RC1=6.900},{RL1=5.900},{RR=30.500},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
D1
øD1
[mm]
J
[mm]
B
[mm]
DD
ød
[mm]
F2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T180604
T180604
6.2
4.2
26.0
60.3
3.2
42
25
T180804
T180804
8.2
4.2
26.0
61.7
3.2
42
25
T180806
T180806
8.2
6.2
26.0
61.7
3.2
42
25
T181006
T181006
10.2
6.2
29.2
83.0
4.2
48
10
T181008
T181008
10.2
8.2
29.2
83.0
4.2
48
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성