카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. IPCVC-G - Straight male parallel “unidirectional” fitting
Pneumax
Fittings
Function fittings
Function fittings
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_funzione/raccordi_function/art_ipcvc_g.prj},{NB=IPCVC08-G03},{CODE=IPCVC08-G03},{D=8.2},{G=3/8},{G1=16.662},{D1=13.9},{L1=7.5},{L2=34.9},{SW=14},{H1=5.8},{H2=3.5},{H3=8.7},{H4=11.0},{H5=0.3},{H6=2.0},{R1=14.80},{R2=19.8},{R3=11.50},{R4=10.00},{R5=14.00},{DH=15.0},{DRR=5.8},{DRH=2.50},{VER=1},{VERX=0},{IMG1=_immagini/raccordi_funzione/function2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
IMG1
ⁿ/ₐ
IPCVC04-G01
IPCVC04-G01
4.2
1/8
9.9
5.5
24.4
10
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC06-G01
IPCVC06-G01
6.2
1/8
11.9
5.5
26.0
12
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC06-G02
IPCVC06-G02
6.2
1/4
11.9
7.5
32.8
12
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC08-G01
IPCVC08-G01
8.0
1/8
14.0
5.5
28.2
14
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC08-G02
IPCVC08-G02
8.2
1/4
13.9
7.5
34.9
14
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC08-G03
IPCVC08-G03
8.2
3/8
13.9
7.5
34.9
14
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC10-G02
IPCVC10-G02
10.0
1/4
17.0
7.5
39.5
17
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC10-G03
IPCVC10-G03
10.0
3/8
17.0
7.5
41.6
20
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC10-G04
IPCVC10-G04
10.0
1/2
17.0
10.0
43.7
24
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC12-G02
IPCVC12-G02
12.0
1/4
20.0
7.5
40.3
21
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC12-G03
IPCVC12-G03
12.0
3/8
20.0
7.5
42.3
21
_immagini/raccordi_funzio...
IPCVC12-G04
IPCVC12-G04
12.0
1/2
20.0
10.0
44.4
24
_immagini/raccordi_funzio...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성