카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 114 - Female cross
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_114.prj},{NB=11414},{CODE=11414},{A=G1/4},{AX=13.1570},{B=10.0},{C=51.0},{SW=13.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=17.0000},{L1=13.4710},{CHAM=0.5000},{D2=12.5000},{DU=8.0000},{SQH=13.0000},{SQS=3.5000},{SQS1=2.5000},{SQR=0.8000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11418
11418
G1/8
7.0
42.0
10.0
25
11414
11414
G1/4
10.0
51.0
13.0
25
11438
11438
G3/8
11.5
56.0
17.0
10
11412
11412
G1/2
15.0
67.0
21.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성