피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
ARR/HRR 35 - Rail
Melucci
Linear Guides CPC
Linear Guide
Standard 4-RowRoller-type Linear Guide
ARR/LRR 35
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/cpc/linear_guide/standard_4_rowroller_type/arr_lrr_35/arr_hrr_35_rail.prj},{NB=ARR/HRR35-H-40-9-31-RAIL},{SIZE=35},{RT=},{RL=40},{PA=},{P1=9},{AG=H},{W1=34},{H1=31.0},{P=40},{DXDXG1=14x9x17},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=17.0},{MXG3=M8x15},{NDM=8.000},{G3=15.0},{RW=5740}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
G1
g1
[mm]
MXG3
Mxg3
[mm]
NDM
M
[mm]
G3
g3
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
ARR/HRR35-H-40-9-31-RAIL
ARR/HRR
35
34
31.0
40
14x9x17
14.0
9.0
17.0
M8x15
8.000
15.0
5740
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件