카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
AQKW - Compact Cylinder Non-Rotating Rod / Double Acting : Double Rod
TPC Global
Actuator
AQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/aq/tcq2kw.prj},{NB=AQKWB20-5D(105)},{IDNR=},{MODEL=1},{BS=20},{AT=B},{STROKE=5},{STROKE1=1},{BO=},{SERIES=},{SWITCH=None},{T=None},{NUMBER=None},{POS=0},{POSA=5},{STROKECON=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{STROKECON1=[5:50]},{CY=12.000},{JY=5.000},{PPATH=tcq2kw_asmtpl.prj},{AA=43.0},{AB=34.0},{C=7},{D=10},{EG=47},{B=9.5},{G=2},{I=0},{J=0.0},{K1=8},{K2=8},{L=4.5},{M=36},{N=5.5},{Q=17.5},{THG=13},{W=0.0},{Z=0},{TT=36},{AA1=71.0},{C1=12.0},{H1=M8X1.25},{L1=18.5},{X=14.0},{O=0},{RD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
AA
Dimensions
[mm]
AB
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
D
Dimensions
[mm]
EG
Dimensions
[mm]
B
Dimensions
[mm]
G
Dimensions
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
Dimensions
[mm]
J
Dimensions
[mm]
K1
Dimensions
[mm]
K2
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
M
Dimensions
[mm]
N
Dimensions
[mm]
P
Thread
[mm]
Q
Dimensions
[mm]
THG
Dimensions
[mm]
W
Dimensions
[mm]
Z
Dimensions
[mm]
TT
Dimensions
[mm]
AA1
Dimensions
[mm]
C1
Dimensions
[mm]
H1
Thread
[mm]
L1
Dimensions
[mm]
X
Dimensions
[mm]
O
Dimensions
[mm]
AQKWB20-5
20
43.0
34.0
7
10
47
9.5
2
M5X0.8
0
0.0
8
8
4.5
36
5.5
M5X0.8
17.5
13
0.0
0
36
71.0
12.0
M8X1.25
18.5
14.0
0
AQKWB25-5
25
47.0
37.0
12
12
52
11.0
2
M5X0.8
0
0.0
10
10
5.0
40
5.5
M5X0.8
19.0
15
0.0
0
40
82.0
15.0
M10X1.25
22.5
17.5
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ADQK - Compact Cylinder Built-iin Magnet / Non-Rotating Rod
TPC Global
04.11.2018
AQK - Compact Cylinder Non-Rotating Rod / Double Acting : Single Rod
TPC Global
04.11.2018
ADQW - Compact Cylinder Built-in Magnet / Double Acting : Double Rod
TPC Global
04.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성