카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Appliance Connector Econ - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_app_conn_econ.prj},{NB=App.Conn._Econ 130/-/0,6/316/BA/ICS25(a)(400)(110293)},{MAT=110293},{EAN=5035944528773},{DC=AT,DE,CZ,SI,SK,HR,BE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=App.Conn._Econ 130/-/0,6/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=130},{A=110},{D1=178},{D2=125},{NL=110},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.39},{VERS=2},{SHORT=130/-/0,6/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
App.Conn._Econ 80/-/0,6/3...
109926
5035944528759
ICS25
App.Conn._Econ 80/-/0,6/3...
80
110
128
75
110
316
BA
0.22
App.Conn._Econ 80/-/0,6/3...
148382
4051921666130
ICS25
App.Conn._Econ 80/-/0,6/3...
80
110
128
75
110
316
BA
0.22
App.Conn._Econ 100/-/0,6/...
110046
5035944528766
ICS25
App.Conn._Econ 100/-/0,6/...
100
110
148
95
110
316
BA
0.28
App.Conn._Econ 100/-/0,6/...
148383
4051921666147
ICS25
App.Conn._Econ 100/-/0,6/...
100
110
148
95
110
316
BA
0.28
App.Conn._Econ 130/-/0,6/...
110293
5035944528773
ICS25
App.Conn._Econ 130/-/0,6/...
130
110
178
125
110
316
BA
0.39
App.Conn._Econ 150/-/0,6/...
110509
5035944528780
ICS25
App.Conn._Econ 150/-/0,6/...
150
110
198
145
110
316
BA
0.47
App.Conn._Econ 180/-/0,6/...
110771
5035944528797
ICS25
App.Conn._Econ 180/-/0,6/...
180
110
228
175
110
316
BA
0.59
App.Conn._Econ 200/-/0,6/...
110921
5035944528803
ICS25
App.Conn._Econ 200/-/0,6/...
200
110
248
195
110
316
BA
0.68
App.Conn._Econ 230/-/0,6/...
111325
5035944528810
ICS25
App.Conn._Econ 230/-/0,6/...
230
110
278
225
110
316
BA
0.83
App.Conn._Econ 250/-/0,6/...
111519
5035944528827
ICS25
App.Conn._Econ 250/-/0,6/...
250
110
298
245
110
316
BA
0.93
App.Conn._Econ 300/-/0,6/...
112111
5035944528834
ICS25
App.Conn._Econ 300/-/0,6/...
300
110
348
295
110
316
BA
1.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Appliance Connector - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Sleeved Adapter SW to ICS - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Bend 15° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Sleeved Adapter - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Sleeved Adapter - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Bend 30° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Trim collar 85 - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Bend 45° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Wall Band - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 3°-15° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Raincap with Mesh - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Measure Pipe 1t. - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Ignis Protect - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Cantilever Suppport - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성