APJA, APJPA, APJGA, APJHA, APJD, APJPD, APJGD, APJHD - 위치결정핀-고경도 스테인레스-플랜지 타입-압입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/apja.prj},{NB=APJA10-P6.00-L5-B1.0},{SHP=R},{DTOL=m6},{D=10},{P=6.00},{L=5},{B=1.0},{ESE=},{E=4.0},{C=2.0},{H=13},{ALT5=},{TBH=0.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{TBA=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
Q
[mm]
APJA3-P2.00-L3-B1.0
APJA3-P2.00-L3-B1.0
3
0.5
6
0.0
0
0.0
0.0
APJA4-P2.00-L3-B1.0-E0.5
APJA4-P2.00-L3-B1.0-E0.5
4
1.0
6
0.0
0
0.0
0.0
APJA5-P3.00-L3-B1.0
APJA5-P3.00-L3-B1.0
5
1.0
8
0.0
0
0.0
0.0
APJA6-P3.00-L3-B1.0
APJA6-P3.00-L3-B1.0
6
1.0
8
0.0
0
0.0
0.0
APJA7-P3.00-L3-B1.0
APJA7-P3.00-L3-B1.0
7
1.0
9
0.0
0
0.0
0.0
APJA8-P5.00-L4-B1.0
APJA8-P5.00-L4-B1.0
8
1.5
11
0.0
0
0.0
0.0
APJA9-P5.00-L4-B1.0
APJA9-P5.00-L4-B1.0
9
1.5
11
0.0
0
0.0
0.0
APJA10-P6.00-L5-B1.0
APJA10-P6.00-L5-B1.0
10
2.0
13
0.0
0
0.0
0.0
APJA11-P6.00-L5-B1.0
APJA11-P6.00-L5-B1.0
11
2.0
13
0.0
0
0.0
0.0
APJA12-P7.00-L5-B1.0
APJA12-P7.00-L5-B1.0
12
2.0
15
0.0
0
0.0
0.0
APJA13-P7.00-L13-B1.0
APJA13-P7.00-L13-B1.0
13
2.0
15
0.0
0
0.0
0.0
APJA15-P7.00-L15-B1.0
APJA15-P7.00-L15-B1.0
15
2.0
17
0.0
0
0.0
0.0
APJA16-P13.00-L16-B1.0
APJA16-P13.00-L16-B1.0
16
3.0
19
0.0
0
0.0
0.0
APJA18-P15.00-L18-B1.0
APJA18-P15.00-L18-B1.0
18
3.0
21
0.0
0
0.0
0.0
APJA20-P16.00-L20-B1.0
APJA20-P16.00-L20-B1.0
20
3.0
23
0.0
0
0.0
0.0
APJA22-P18.00-L22-B1.0
APJA22-P18.00-L22-B1.0
22
3.0
25
0.0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성