APE, APPE, APGE, APHE, APDE, APPDE, APGDE, APHDE - 定位销 高硬度不锈钢 R・锥头R型 - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/appe.prj},{NB=APEA9-P9.50-L4-B1.0-R5},{SHP=R},{TSS=A},{DTOL=m6},{D=9},{P=9.50},{L=4.0},{B=1.0},{R=5},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
APEA2-P2.50-L3-B1.0-R2
APEA2-P2.50-L3-B1.0-R2
2
0.5
0
0.0
0.0
APEA3-P3.50-L3-B1.0-R2
APEA3-P3.50-L3-B1.0-R2
3
0.5
1
0.0
0.0
APEA4-P4.50-L3-B1.0-R3
APEA4-P4.50-L3-B1.0-R3
4
0.5
1
0.0
0.0
APEA5-P5.50-L3-B1.0-R3
APEA5-P5.50-L3-B1.0-R3
5
0.5
1
0.0
0.0
APEA6-P6.50-L3-B1.0-R4
APEA6-P6.50-L3-B1.0-R4
6
0.5
1
0.0
0.0
APEA7-P7.50-L3-B1.0-R4
APEA7-P7.50-L3-B1.0-R4
7
0.5
1
0.0
0.0
APEA8-P8.50-L4-B1.0-R5
APEA8-P8.50-L4-B1.0-R5
8
1.5
1
0.0
0.0
APEA9-P9.50-L4-B1.0-R5
APEA9-P9.50-L4-B1.0-R5
9
1.5
1
0.0
0.0
APEA10-P10.50-L4-B1.0-R6
APEA10-P10.50-L4-B1.0-R6
10
2.0
1
0.0
0.0
APEA11-P11.50-L4-B1.0-R6
APEA11-P11.50-L4-B1.0-R6
11
2.0
1
0.0
0.0
APEA12-P12.50-L4-B1.0-R7
APEA12-P12.50-L4-B1.0-R7
12
2.0
1
0.0
0.0
APEA13-P14.00-L7-B1.0-R7
APEA13-P14.00-L7-B1.0-R7
13
2.0
1
0.0
0.0
APEA15-P16.00-L8-B1.0-R8
APEA15-P16.00-L8-B1.0-R8
15
2.0
1
0.0
0.0
APEA16-P17.00-L8-B1.0-R9
APEA16-P17.00-L8-B1.0-R9
16
3.0
2
0.0
0.0
APEA18-P19.00-L8-B1.0-R10
APEA18-P19.00-L8-B1.0-R10
18
3.0
2
0.0
0.0
APEA20-P22.00-L10-B1.0-R1...
APEA20-P22.00-L10-B1.0-R1...
20
3.0
2
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表