APAL, APHAL, APDAL, APHDAL - Locating Pin - Hardened Stainless Steel, Round/Diamond Head, R/Taper R Tip, Threaded Shank - P/L/B/ML Configurable
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/apal.prj},{NB=APALA6-P6.50-L0-B1.0-R4-ML6},{SHP=R},{TSS=A},{DTOL=g6},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{R=4},{ML=6},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
APALA3-P3.50-L0-B1.0-R2-M...
APALA3-P3.50-L0-B1.0-R2-M...
APAL
3
M3
0.0
0.0
APALA4-P4.50-L0-B1.0-R3-M...
APALA4-P4.50-L0-B1.0-R3-M...
APAL
4
M4
0.0
0.0
APALA5-P5.50-L0-B1.0-R3-M...
APALA5-P5.50-L0-B1.0-R3-M...
APAL
5
M5
0.0
0.0
APALA6-P6.50-L0-B1.0-R4-M...
APALA6-P6.50-L0-B1.0-R4-M...
APAL
6
M6
0.0
0.0
APALA8-P8.50-L0-B1.0-R5-M...
APALA8-P8.50-L0-B1.0-R5-M...
APAL
8
M8
0.0
0.0
APALA10-P10.50-L0-B1.0-R6...
APALA10-P10.50-L0-B1.0-R6...
APAL
10
M10
0.0
0.0
APALA12-P12.50-L0-B1.0-R7...
APALA12-P12.50-L0-B1.0-R7...
APAL
12
M12
0.0
0.0
APALA16-P17.00-L0-B1.0-R9...
APALA16-P17.00-L0-B1.0-R9...
APAL
16
M16
0.0
0.0
APALA20-P22.00-L0-B1.0-R1...
APALA20-P22.00-L0-B1.0-R1...
APAL
20
M20
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HP - Round Pins
Harcourt
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성