您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APAA-MXL019 - 梯形齿同步带轮MXL型--标准型/大凸缘型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/apaa-mxl019.prj},{NB=APAA-MXL019-27-A-H4},{CODE=APAA},{GCKD=MXL019},{CS=27},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=4.00},{H1=[4:10/1],4.5,6.5},{H2=[4:8/1],4.5,6.5},{P=0.00},{P2=[4:9/1],4.5,6.35},{N=0.00},{N1=0},{N2=0},{C=0},{C1=0},{C2=0},{V=0.00},{V1=[4:8/1],4.5,6.35},{V2=[4:6/1],4.5},{F=0.00},{F1=[4:8/1],4.5,6.35},{F2=[4:6/1],4.5},{Z=0},{Z1=6},{Z11=10},{Z2=6},{Z22=8},{J=0},{Y=0},{YY=[4:8/1]},{Q=0},{Q1=10},{R=0},{R1=10},{S=0},{T=0},{DR=17.46},{DS=16.96},{D=12},{DFO=22},{DFI=14},{PDF=apaa-mxl019.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APAA-MXL019-14-A-H3
APAA-MXL019-14-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
14
'A','K'
6.0
10.0
16.5
9.06
8.55
12
12
6
APAA-MXL019-15-A-H3
APAA-MXL019-15-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
15
'A','K'
6.0
10.0
16.5
9.70
9.19
12
12
6
APAA-MXL019-16-A-H3
APAA-MXL019-16-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
16
'A','K'
6.0
10.0
16.5
10.35
9.84
14
14
8
APAA-MXL019-17-A-H3
APAA-MXL019-17-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
17
'A','K'
6.0
10.0
16.5
11.00
10.49
14
14
8
APAA-MXL019-18-A-H3
APAA-MXL019-18-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
18
'A','K'
6.0
10.0
16.5
11.64
11.14
14
14
8
APAA-MXL019-19-A-H3
APAA-MXL019-19-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
19
'A','K'
6.0
10.0
16.5
12.29
11.78
14
14
8
APAA-MXL019-20-A-H3
APAA-MXL019-20-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
20
'A','B'
6.0
10.0
16.5
12.94
12.43
9
18
11
APAA-MXL019-21-A-H3
APAA-MXL019-21-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
21
'A','B'
6.0
10.0
16.5
13.58
13.07
9
18
11
APAA-MXL019-22-A-H3
APAA-MXL019-22-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
22
'A','B'
6.0
10.0
16.5
14.23
13.72
9
18
11
APAA-MXL019-23-A-H3
APAA-MXL019-23-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
23
'A','B'
6.0
10.0
16.5
14.88
14.37
11
20
13
APAA-MXL019-24-A-H3
APAA-MXL019-24-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
24
'A','B'
6.0
10.0
16.5
15.52
15.02
11
20
13
APAA-MXL019-25-A-H3
APAA-MXL019-25-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
25
'A','B'
6.0
10.0
16.5
16.17
15.66
11
20
13
APAA-MXL019-26-A-H3
APAA-MXL019-26-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
26
'A','B'
6.0
10.0
16.5
16.82
16.31
12
22
14
APAA-MXL019-27-A-H4
APAA-MXL019-27-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
27
'A','B'
6.0
10.0
16.5
17.46
16.96
12
22
14
APAA-MXL019-28-A-H4
APAA-MXL019-28-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
28
'A','B'
6.0
10.0
16.5
18.11
17.60
12
22
14
APAA-MXL019-30-A-H4
APAA-MXL019-30-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
30
'A','B'
6.0
10.0
16.5
19.40
18.90
14
25
16
APAA-MXL019-32-A-H4
APAA-MXL019-32-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
32
'A','B'
6.0
10.0
16.5
20.70
20.19
14
25
16
APAA-MXL019-34-A-H4
APAA-MXL019-34-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
34
'A','B'
6.0
10.0
16.5
21.99
21.48
14
25
16
APAA-MXL019-36-A-H5
APAA-MXL019-36-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
36
'A','B'
6.0
10.0
16.5
23.29
22.78
16
28
18
APAA-MXL019-38-A-H5
APAA-MXL019-38-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
38
'A','B'
6.0
10.0
16.5
24.58
24.07
16
28
18
APAA-MXL019-40-A-H5
APAA-MXL019-40-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
40
'A','B'
6.0
10.0
16.5
25.87
25.36
18
30
20
APAA-MXL019-42-A-H5
APAA-MXL019-42-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
42
'A','B'
6.0
10.0
16.5
27.17
26.66
18
30
20
APAA-MXL019-44-A-H5
APAA-MXL019-44-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
44
'A','B'
6.0
10.0
16.5
28.46
27.95
20
32
23
APAA-MXL019-46-A-H5
APAA-MXL019-46-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
46
'A','B'
6.0
10.0
16.5
29.75
29.24
20
32
23
APAA-MXL019-48-A-H5
APAA-MXL019-48-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
48
'A','B'
6.0
10.0
16.5
31.05
30.54
22
35
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FTPA__MXL - 同步带轮宽度指定型 MXL型
Misumi
08.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表