APA, APHA, APDA, APHDA - 위치결정핀 고경도 스테인레스R·테이퍼 R 타입-수나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/apa.prj},{NB=APAA6-P6.50-L0-B1.0-R4},{SHP=R},{TSS=A},{DTOL=g6},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{R=4},{ML=9.0},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
ML(M2x1.5)
[mm]
M
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
APAA3-P3.50-L0-B1.0-R2
APAA3-P3.50-L0-B1.0-R2
APA
3
4.5
M3
0.0
0.0
APAA4-P4.50-L0-B1.0-R3
APAA4-P4.50-L0-B1.0-R3
APA
4
6.0
M4
0.0
0.0
APAA5-P5.50-L0-B1.0-R3
APAA5-P5.50-L0-B1.0-R3
APA
5
7.5
M5
0.0
0.0
APAA6-P6.50-L0-B1.0-R4
APAA6-P6.50-L0-B1.0-R4
APA
6
9.0
M6
0.0
0.0
APAA8-P8.50-L0-B1.0-R5
APAA8-P8.50-L0-B1.0-R5
APA
8
12.0
M8
0.0
0.0
APAA10-P10.50-L0-B1.0-R6
APAA10-P10.50-L0-B1.0-R6
APA
10
15.0
M10
0.0
0.0
APAA12-P12.50-L0-B1.0-R7
APAA12-P12.50-L0-B1.0-R7
APA
12
18.0
M12
0.0
0.0
APAA16-P17.00-L0-B1.0-R9
APAA16-P17.00-L0-B1.0-R9
APA
16
24.0
M16
0.0
0.0
APAA20-P22.00-L0-B1.0-R11
APAA20-P22.00-L0-B1.0-R11
APA
20
30.0
M20
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성