AP27-F - Bulkhead union, female
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap27-f20-20bulkhead20union2c20female.prj},{NB=AP170032-F},{SHA256=H95SOCWqoWQEU7NDILPuKhC14Y938uKTDTdRjMlEMS8=},{INAME=ap1700322df},{NAME=ap170032-f},{NNCUSTOM=AP27-F},{NTCUSTOM=Bulkhead union, female},{NBCUSTOM=AP170032-F},{LINACUSTOM=AP170032-F},{STEPFILE=AP170032-F},{PNGFILE=AP27-F},{DWGFILE=AP27-F},{CODE=AP170032-F},{TYPE=AP27 06 14 -F},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=G1/4},{D2=M14x1},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=31},{L2IN=1.220},{L3=9},{L3IN=.354},{CH1=18},{CH2=18},{G=-},{GOZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP170031-F
AP170031-F
AP27 06 18 -F
Brass Nickel Plated
6
G1/8
M14x1
7
.276
27
1.063
9
.354
18
18
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP170032-F
AP170032-F
AP27 06 14 -F
Brass Nickel Plated
6
G1/4
M14x1
10
.394
31
1.220
9
.354
18
18
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP170041-F
AP170041-F
AP27 08 18 -F
Brass Nickel Plated
8
G1/8
M16x1
7
.276
27
1.063
9
.354
20
20
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP170042-F
AP170042-F
AP27 08 14 -F
Brass Nickel Plated
8
G1/4
M16x1
10
.394
31
1.220
9
.354
20
20
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP170053-F
AP170053-F
AP27 10 38 -F
Brass Nickel Plated
10
G3/8
M18x1
11
.433
33
1.299
10
.394
22
22
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성