카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Anti-Splash Terminal with Mesh - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/as_terminal_w_mesh.prj},{NB=AS_terminal.w.mesh 200/-/-/316/BA/ICS25(a)(400)(116970)},{MAT=116970},{EAN=4037494439302},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=AS_terminal.w.mesh 200/-/-/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=240},{B=290},{D1=400},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.18},{SHORT=200/-/-/316/BA/ICS25},{VA=183},{D3=300},{VRB1=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AS_terminal.w.mesh 130/-/...
114904
4037494908341
ICS25
AS_terminal.w.mesh 130/-/...
130
180
130
180
250
316
BA
1.62
AS_terminal.w.mesh 150/-/...
115166
4037494439289
ICS25
AS_terminal.w.mesh 150/-/...
150
200
175
225
300
316
BA
2.04
AS_terminal.w.mesh 180/-/...
116258
4037494439296
ICS25
AS_terminal.w.mesh 180/-/...
180
230
200
250
350
316
BA
2.60
AS_terminal.w.mesh 200/-/...
116970
4037494439302
ICS25
AS_terminal.w.mesh 200/-/...
200
250
240
290
400
316
BA
3.18
AS_terminal.w.mesh 230/-/...
117466
4037494439319
ICS25
AS_terminal.w.mesh 230/-/...
230
280
250
300
450
316
BA
3.87
AS_terminal.w.mesh 250/-/...
118025
4037494439326
ICS25
AS_terminal.w.mesh 250/-/...
250
300
297
347
500
316
BA
4.63
AS_terminal.w.mesh 300/-/...
118645
4037494439333
ICS25
AS_terminal.w.mesh 300/-/...
300
350
346
396
600
316
BA
6.17
AS_terminal.w.mesh 350/-/...
118722
4037494901823
ICS25
AS_terminal.w.mesh 350/-/...
350
400
384
434
700
316
BA
7.92
AS_terminal.w.mesh 400/-/...
113597
4037494901830
ICS25
AS_terminal.w.mesh 400/-/...
400
450
440
485
809
316
BA
8.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성