카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Anti-Splash Terminal with Inspection - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/as_terminal_insp_asmtab.prj},{NB=As_terminal.insp 200/-/-/316/BA/ICS25(a)(400) (119014)},{MAT=119014},{EAN=4051921087836},{DC=AT,DE,CZ,SI,SK},{SYS=ICS25},{SAP=As_terminal.insp. 200/-/-/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=240},{B=290},{D1=400},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.15},{SHORT=200/-/-/316/BA/ICS25},{PPATH=as_terminal_insp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
As_terminal.insp 130/-/-/...
119017
4051921087805
ICS25
As_terminal.insp. 130/-/-...
130
180
130
180
250
316
BA
1.60
As_terminal.insp 150/-/-/...
119016
4051921087812
ICS25
As_terminal.insp. 150/-/-...
150
200
175
225
300
316
BA
2.02
As_terminal.insp 180/-/-/...
119015
4051921087829
ICS25
As_terminal.insp. 180/-/-...
180
230
200
250
350
316
BA
2.57
As_terminal.insp 200/-/-/...
119014
4051921087836
ICS25
As_terminal.insp. 200/-/-...
200
250
240
290
400
316
BA
3.15
As_terminal.insp 230/-/-/...
119013
4051921087843
ICS25
As_terminal.insp. 230/-/-...
230
280
250
300
450
316
BA
3.83
As_terminal.insp 250/-/-/...
119012
4051921087850
ICS25
As_terminal.insp. 250/-/-...
250
300
297
347
500
316
BA
4.58
As_terminal.insp 300/-/-/...
119011
4051921087867
ICS25
As_terminal.insp. 300/-/-...
300
350
346
396
600
316
BA
6.11
As_terminal.insp 350/-/-/...
119010
4051921087874
ICS25
As_terminal.insp. 350/-/-...
350
400
384
434
700
316
BA
7.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성