ANS, SANS, ANSN, SANSN, ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN, ANFB, ANFBH, ANFBS, SANFB, ANFBN, ANFBNH, ANFBNS, SANFBN b - 조정나사세트-육각홀붙이타입/스패너 홈붙이타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ans_b.prj},{NB=ANS6-15b},{TRS=FT},{TS=1},{LTS=3},{MAT=1},{ST=1},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{LL1=5},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{T=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MF
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
MC
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
LL1
l1
[mm]
B1
[mm]
LL
l
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
ANS3-15b
ANS3-15
너트 (1개)
3
3x0.35
3x0.5
2.5
4
1.5
1.5
3
5.5
6.4
2.4
ANS4-15b
ANS4-15
너트 (1개)
4
4x0.5
4x0.7
3.0
4
2.0
2.2
4
7.0
8.1
4.0
ANS5-15b
ANS5-15
너트 (1개)
5
5x0.5
5x0.8
4.0
4
2.5
2.8
5
8.0
9.2
4.0
ANS6-15b
ANS6-15
너트 (1개)
6
6x0.75
6x1.0
5.0
5
3.0
3.0
6
10.0
11.5
4.0
ANS8-20b
ANS8-20
너트 (1개)
8
8x0.75
8x1.25
6.0
6
4.0
4.0
8
13.0
15.0
5.0
ANS10-30b
ANS10-30
너트 (1개)
10
10x1.0
10x1.5
8.0
8
5.0
5.0
10
17.0
19.6
6.0
ANS12-35b
ANS12-35
너트 (1개)
12
12x1.0
12x1.75
10.0
10
6.0
6.0
12
19.0
21.9
6.0
ANS16-40b
ANS16-40
너트 (1개)
16
16x1.5
16x2.0
14.0
14
8.0
7.0
16
24.0
27.7
8.0
ANS20-45b
ANS20-45
너트 (1개)
20
20x1.5
20x2.5
17.0
17
10.0
8.0
20
30.0
34.6
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E-ANBN, E-ANBNS - Economy Adjusting Stopper Screws - Hex Socket - Coarse Th...
Misumi
18.05.2023
STEHN, SSTEH - 스톱핀 나사형
Misumi
30.06.2021
DADI5588PG - Dado esagonale medio
Rigon
27.08.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
MAWC, MAWS - 쇼크업소버 - 조정폭 광타입
Misumi
30.06.2021
PDRHT - Ball Bearing Units - Pillow Casting Housing Type -
Misumi
03.06.2021
ANS, SANS, ANSN, SANSN - 조정나사세트-스패너 홈타입-가는나사/일반나사
Misumi
30.06.2021
MAC, MAS - 쇼크업소버 -조정타입-
Misumi
30.06.2021
DADI5588PF - Dado esagonale medio
Rigon
27.08.2021
with Setscrew(inch)
FYH INC.
16.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성