ANS, SANS, ANSN, SANSN, ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN, ANFB, ANFBH, ANFBS, SANFB, ANFBN, ANFBNH, ANFBNS, SANFBN b - 调整螺丝组件 内六角孔型·带扳手槽型-
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ans_b.prj},{NB=ANS6-15b},{TRS=FT},{TS=1},{LTS=3},{MAT=1},{ST=1},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{LL1=5},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{T=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MF
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MC
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
LL1
l1
[mm]
B1
[mm]
LL
l
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
ANS3-15b
ANS3-15
螺帽(1个)
3
3x0.35
3x0.5
2.5
4
1.5
1.5
3
5.5
6.4
2.4
ANS4-15b
ANS4-15
螺帽(1个)
4
4x0.5
4x0.7
3.0
4
2.0
2.2
4
7.0
8.1
4.0
ANS5-15b
ANS5-15
螺帽(1个)
5
5x0.5
5x0.8
4.0
4
2.5
2.8
5
8.0
9.2
4.0
ANS6-15b
ANS6-15
螺帽(1个)
6
6x0.75
6x1.0
5.0
5
3.0
3.0
6
10.0
11.5
4.0
ANS8-20b
ANS8-20
螺帽(1个)
8
8x0.75
8x1.25
6.0
6
4.0
4.0
8
13.0
15.0
5.0
ANS10-30b
ANS10-30
螺帽(1个)
10
10x1.0
10x1.5
8.0
8
5.0
5.0
10
17.0
19.6
6.0
ANS12-35b
ANS12-35
螺帽(1个)
12
12x1.0
12x1.75
10.0
10
6.0
6.0
12
19.0
21.9
6.0
ANS16-40b
ANS16-40
螺帽(1个)
16
16x1.5
16x2.0
14.0
14
8.0
7.0
16
24.0
27.7
8.0
ANS20-45b
ANS20-45
螺帽(1个)
20
20x1.5
20x2.5
17.0
17
10.0
8.0
20
30.0
34.6
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-ANBN, E-ANBNS - 经济型 调整螺丝组件 - 内六角孔型 - - 粗牙螺纹 -
Misumi
18.05.2023
STEHN, SSTEH - 止动销 螺纹型
Misumi
30.06.2021
DADI5588PG - Dado esagonale medio
Rigon
27.08.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
MAWC, MAWS - 缓冲器 调整幅度增幅型
Misumi
30.06.2021
PDRHT - Ball Bearing Units - Pillow Casting Housing Type -
Misumi
03.06.2021
ANS, SANS, ANSN, SANSN - 调整螺丝组件-扳手槽型-细牙螺纹/粗牙螺纹
Misumi
30.06.2021
MAC, MAS - 缓冲器 -调整型-
Misumi
30.06.2021
DADI5588PF - Dado esagonale medio
Rigon
27.08.2021
圆柱孔(带止动螺钉)英制系列
FYH株式会社
16.11.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表