ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔型-细牙螺纹/粗牙螺纹-L尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/anbn_asmtab.prj},{NB=ANBM6-15},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=3},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{B=10.0},{B1=3.0},{C=11.5},{LL=3.0},{LL1=5},{T=4.0},{SR=6},{PPATH=ans_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
(C)
[mm]
LL
l
[mm]
T
[mm]
SR
[mm]
ANBM3-15
ANBM3-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
3
3x0.35
5.5
1.5
6.4
1.5
2.4
3
ANBM4-15
ANBM4-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
4
4x0.5
7.0
2.0
8.1
2.2
4.0
4
ANBM5-15
ANBM5-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
5
5x0.5
8.0
2.5
9.2
2.8
4.0
5
ANBM6-15
ANBM6-15
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
6
6x0.75
10.0
3.0
11.5
3.0
4.0
6
ANBM8-20
ANBM8-20
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
8
8x0.75
13.0
4.0
15.0
4.0
5.0
8
ANBM10-30
ANBM10-30
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
10
10x1.0
17.0
5.0
19.6
5.0
6.0
10
ANBM12-40
ANBM12-40
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
12
12x1.0
19.0
6.0
21.9
6.0
6.0
12
ANB16-40
ANB16-40
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
16
16x1.5
24.0
8.0
27.7
7.0
8.0
16
ANB20-45
ANB20-45
45~50HRC
螺帽(1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
20
20x1.5
30.0
10.0
34.6
8.0
10.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表