피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
AM45 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/wipers/am45_asmtab.prj},{NB=AM45 49434432 35 45 10(0)},{ARTIKELNR=49434432},{D=35.0},{D1=45.0},{NUT=0},{L1=7.5},{H=10.0},{PPATH=am45/am45_asmtpl.prj},{VPE=},{ARTIKELNRNEW1=67180396}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
AM45 67180384 6 13 4
67180384
6.0
13.0
3.5
4.0
AM45 49428454 6 13 4
49428454
6.0
13.0
3.5
4.0
AM45 67021260 8 14 5
67021260
8.0
14.0
4.0
5.0
AM45 49437996 8 14 5
49437996
8.0
14.0
4.0
5.0
AM45 67021261 10 16 5
67021261
10.0
16.0
4.0
5.0
AM45 49436868 10 16 5
49436868
10.0
16.0
4.0
5.0
AM45 67180385 10 20 8
67180385
10.0
20.0
5.5
8.0
AM45 49438207 10 20 8
49438207
10.0
20.0
5.5
8.0
AM45 67180417 12 18 5
67180417
12.0
18.0
4.0
5.0
AM45 49431718 12 18 5
49431718
12.0
18.0
4.0
5.0
AM45 67180536 12 20 6
67180536
12.0
20.0
4.5
6.0
AM45 49430557 12 20 6
49430557
12.0
20.0
4.5
6.0
AM45 67180386 12 22 8
67180386
12.0
22.0
5.5
8.0
AM45 49431719 12 22 8
49431719
12.0
22.0
5.5
8.0
AM45 67180442 12.7 18 4
67180442
12.7
18.0
3.5
4.0
AM45 67180418 14 20 5
67180418
14.0
20.0
4.0
5.0
AM45 49434431 14 20 5
49434431
14.0
20.0
4.0
5.0
AM45 67180505 14 22 4
67180505
14.0
22.0
3.5
4.0
AM45 49428141 14 22 4
49428141
14.0
22.0
3.5
4.0
AM45 67021264 15 21 5
67021264
15.0
21.0
4.0
5.0
AM45 49431716 15 21 5
49431716
15.0
21.0
4.0
5.0
AM45 67180387 15 25 7
67180387
15.0
25.0
5.5
7.0
AM45 67180443 16 22 4
67180443
16.0
22.0
3.5
4.0
AM45 49452239 16 22 4
49452239
16.0
22.0
3.5
4.0
AM45 67180321 16 22 5
67180321
16.0
22.0
4.0
5.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성