피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ALVR3 Y - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/alvr3_y.prj},{NB=7702220},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7702220},{NAME=7702220},{NNCUSTOM=ALVR3_Y},{NTCUSTOM=Volantini di manovra},{NBCUSTOM=7702220},{LINACUSTOM=7702220},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ALVR3_Y},{DWGFILE=ALVR3_Y},{CODE=7702220},{MOD=ALVR3/160+Y},{D=160},{H=38},{C=20.0},{A=37},{S=14},{F=20},{N=M10},{AIGE=25},{WGT=530},{MAT=Alluminio. Superficie non lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
N
ⁿ/ₐ
AIGE
[mod.]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7702200
7702200
ALVR3/80+Y
80
30
15.5
25
10
16
M6
16
125
Alluminio. Superficie non...
7702205
7702205
ALVR3/100+Y
100
32
16.0
31
10
17
M6
16
220
Alluminio. Superficie non...
7702210
7702210
ALVR3/125+Y
125
36
18.0
32
12
18
M8
20
305
Alluminio. Superficie non...
7702215
7702215
ALVR3/140+Y
140
38
18.0
36
14
19
M8
20
400
Alluminio. Superficie non...
7702220
7702220
ALVR3/160+Y
160
38
20.0
37
14
20
M10
25
530
Alluminio. Superficie non...
7702225
7702225
ALVR3/180+Y
180
40
21.0
40
16
22
M10
25
675
Alluminio. Superficie non...
7702230
7702230
ALVR3/200+Y
200
45
23.0
43
18
24
M10
25
900
Alluminio. Superficie non...
7702235
7702235
ALVR3/250+Y
250
50
27.0
49
22
28
M12
32
1570
Alluminio. Superficie non...
7702240
7702240
ALVR3/315+Y
315
54
28.0
54
26
33
M12
32
2490
Alluminio. Superficie non...
7702245
7702245
ALVR3/400+Y
400
63
33.0
66
30
38
M16
36
4100
Alluminio. Superficie non...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성