카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
Aluminium Profile mk 2025.04 - Aluminium Construction Profiles Series 25
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 25
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_04.prj},{NB=25.04.0100(0)},{ARTIKELNR=25.04.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.75},{BZ1=Profil mk 2025.04},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=25 x 150 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1389.11},{IX=9.58},{IY=280.00},{WX=7.66},{WY=37.33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg/m]
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
OBRFL
Surface
ⁿ/ₐ
ABM
Measure
[mm]
FRB
Colour
ⁿ/ₐ
LGL
Stock Length
[mm]
A
Surface area
[mm²]
IX
Moment of inertia
[cm4]
IY
Moment of inertia
[cm4]
WX
Section Modulus
[cm³]
WY
Section Modulus
[cm³]
25.04.0100
25.04.
3.75
Profile mk 2025.04
AlMgSi 0,5 F25
anodized E6/EV1
25 x 150 mm
Alu natural
5100
1389.11
9.58
280.00
7.66
37.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성