카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
AKN - GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 18 to 150Nm. Simplified drawing
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/akn.prj},{NB=hpc_AKN36-65 20/20},{AG=20},{AD=20},{CLAV1=S},{CLAV2=S},{VM=10200},{RAD=0.1},{AXI=0.4},{ANG=1.0°},{CN=36},{RT=36},{MI=0.16},{VCS=12},{MAS=0.25},{L=65},{B=56},{D=56},{C=15.0},{F=16},{M=M6},{K=20.0},{H=56},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{AMIN=20},{AMAX=25},{M1=6.000},{DK=10.000},{A1=3.000},{V=0.600},{S=5.000},{LT=16.000},{LS=3.000},{CLAVX='S','Sans','A','Avec'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
VM
Max. speed
[t/min]
RAD
Max. parallel offset
[mm]
AXI
Max. axial play
[mm]
ANG
Max. angular offset
ⁿ/ₐ
CN
Nominal torque
[Nm]
RT
Torsionnal stiffness
[10³ Nm/Rad]
MI
Moment of inertia
[10¯³kgm²]
VCS
Screw Tightening torque
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
L
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
Screw
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - AKN22-63 10/10
AKN22-63 10/10
12700
0.2
0.5
1.5°
22
8
0.08
6
0.13
63
45
45
12.0
24
M5
17.5
48
Simplified view
HPC - AKN36-65 20/20
AKN36-65 20/20
10200
0.1
0.4
1.0°
36
36
0.16
12
0.25
65
56
56
15.0
16
M6
20.0
56
Simplified view
HPC - AKN75-78 23/23
AKN75-78 23/23
8600
0.1
0.4
1.0°
75
73
0.50
30
0.41
78
66
66
19.5
20
M8
24.0
70
Simplified view
HPC - AKN95-91 28/28
AKN95-91 28/28
6800
0.2
0.4
1.0°
95
126
2.30
55
0.74
91
80
80
21.5
24
M10
27.0
84
Simplified view
HPC - AKN180-91 35/35
AKN180-91 35/35
6800
0.2
0.4
1.0°
180
151
2.80
50
0.74
91
84
84
21.5
24
M10
28.0
84
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성