您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
AJA - 水平调节防震脚杯-橡胶底座型
上隆SAMLO
脚轮·地脚
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/casters_level_adjusters/aja.prj},{NB=AJA-D60-M12-L100},{TYPECODE=AJA},{D=60},{M=M12},{L=100},{LX=100,120},{H=25},{B=8},{B1=10.0},{AVL=750},{CATALOG=aja.jpg},{MX=12},{S=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
AVL
耐垂直负载
[kg]
AJA-D40-M8-L50
AJA
40
M8
16
6
6.5
500
AJA-D40-M10-L80
AJA
40
M10
16
7
8.0
500
AJA-D40-M12-L100
AJA
40
M12
16
8
10.0
500
AJA-D60-M12-L100
AJA
60
M12
25
8
10.0
750
AJA-D60-M16-L100
AJA
60
M16
25
10
13.0
750
AJA-D80-M16-L100
AJA
80
M16
32
10
13.0
900
AJA-D80-M20-L120
AJA
80
M20
32
13
16.0
900
AJA-D100-M20-L120
AJA
100
M20
40
13
16.0
1000
AJA-D100-M24-L150
AJA
100
M24
40
16
19.0
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95016 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
AJC/AJCR - 水平调节脚杯-重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
AJPB - 水平调节防震脚杯-尼龙底座型
上隆SAMLO
24.03.2023
AJPCT/AJPCS - 水平调节脚杯-金属脚杯配橡胶底座型
上隆SAMLO
24.03.2023
AWP - 万向调节脚杯-尼龙底座型
上隆SAMLO
24.03.2023
CNBB - 地脚连接件-双槽型
上隆SAMLO
28.02.2023
C-FMF - 水平调节轮 - 底板型 -
Misumi
25.04.2022
AJET - 水平调节脚杯-简易带橡胶垫型
上隆SAMLO
24.03.2023
LE-10-5050 - 铝型材 50 系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LE-8-4040D - 铝型材 40 系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
SK9-G4040DUA/YUA - 国标40系列铝合金型材 槽宽8.3
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
LE-8-GB4040W - 铝型材 40 系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
HER,HERS - 脚杯-防震调整块-重载型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
HA31-JF-D1 - 脚轮脚杯部分-脚杯配件
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表