카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
AJ
Nansin
Low Floor heavy load caster
AJ
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/low_floor_heavy_load_caster/aj/aj_asmtab.prj},{NB=AJ-5 12x70},{ORDERNO=AJ-5 12x70},{MAT=Iron - Rubber},{AL=4000},{D=50},{H=25},{SD=M12 x P1.75},{L=70},{B=19},{VER=1},{PPATH=parts/aj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[N]
D
Base diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
SD
Screw size
[mm]
L
Screw length
[mm]
B
Opposite sides
[mm]
AJ-4 8x60
AJ-4 8x60
Iron - Rubber
2000
40
20
M8 x P1.25
60
13
AJ-4 10x50
AJ-4 10x50
Iron - Rubber
3500
40
20
M10 x P1.5
50
17
AJ-4 12x70
AJ-4 12x70
Iron - Rubber
4000
40
20
M12 x P1.75
70
19
AJ-5 12x70
AJ-5 12x70
Iron - Rubber
4000
50
25
M12 x P1.75
70
19
AJ-5 12x100
AJ-5 12x100
Iron - Rubber
4000
50
25
M12 x P1.75
100
19
AJ-5 16x70
AJ-5 16x70
Iron - Rubber
5000
50
25
M16 x P2.0
70
24
AJ-6 16x70
AJ-6 16x70
Iron - Rubber
5000
60
25
M16 x P2.0
70
24
AJ-6 20x100
AJ-6 20x100
Iron - Rubber
5000
60
25
M20 x P2.5
100
30
AJ-6 20x170
AJ-6 20x170
Iron - Rubber
5000
60
25
M20 x P2.5
170
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성