카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Air circuit-breaker support bar - 48 x 26 mm
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Compartment configuration Form 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/funktionsraum/leistungsschalter.prj},{NB=9673.004},{BEST=9673.004},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=01.08.2021},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFOWWW=Webseite},{B=400},{L=351},{BEZ1=Leistungsschalter-Tragschiene},{BEZ2=L=351 mm, für Schrankbreite 400 mm},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb33_s347},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
B
For enclosure width
[mm]
L
Length
[mm]
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
9673.004
9673.004
400
351
Air circuit-breaker suppo...
L=351 mm, for enclosure w...
2 Pcs.
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
2.200
9673.006
9673.006
600
551
Air circuit-breaker suppo...
L=551 mm, for enclosure w...
2 Pcs.
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
3.026
9673.008
9673.008
800
751
Air circuit-breaker suppo...
L=751 mm, for enclosure w...
2 Pcs.
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
3.898
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성