您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AIB005-010 AIA105-111 - 带肩螺帽固定型铰链销
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
销铰链
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/cantilecer_pins-hing_step-screws_for_fulcrums/aib005-010_aia105-111.prj},{NB=AIB009-D10-L10 (1.5 6.3 )},{TYPE=L尺寸指定型/标准螺帽},{CODE=AIB009},{MATERIAL=SUS440C},{HARDNESS=45-50HRC},{SURFACE=-},{D=10},{L=10},{C=0.3},{D1=9.8},{A=16},{B=13},{T=5},{F=12},{N=1.5},{M=8},{GG=1.5},{GGG=2.5},{G=1.5},{FF=6.3},{FFF=6.6},{FFFF=6.3},{L3=10},{L4=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
AIB006-D4-L5
AIB006-D4-L5
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
4
AIB006-D5-L5
AIB006-D5-L5
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
5
AIB006-D6-L10
AIB006-D6-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
6
AIB006-D8-L10
AIB006-D8-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
8
AIB006-D10-L10
AIB006-D10-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
10
AIB006-D12-L15
AIB006-D12-L15
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
12
AIB006-D15-L20
AIB006-D15-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
15
AIB006-D16-L20
AIB006-D16-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
16
AIB006-D20-L20
AIB006-D20-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
20
AIB006-D25-L20
AIB006-D25-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB006
S45C
-
发黑
25
AIB005-D4-L5
AIB005-D4-L5
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
4
AIB005-D5-L5
AIB005-D5-L5
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
5
AIB005-D6-L10
AIB005-D6-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
6
AIB005-D8-L10
AIB005-D8-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
8
AIB005-D10-L10
AIB005-D10-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
10
AIB005-D12-L15
AIB005-D12-L15
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
12
AIB005-D15-L20
AIB005-D15-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
15
AIB005-D16-L20
AIB005-D16-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
16
AIB005-D20-L20
AIB005-D20-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
20
AIB005-D25-L20
AIB005-D25-L20
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB005
S45C
40-45HRC
发黑
25
AIB008-D4-L5
AIB008-D4-L5
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB008
S45C
-
无电解镀镍
4
AIB008-D5-L5
AIB008-D5-L5
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB008
S45C
-
无电解镀镍
5
AIB008-D6-L10
AIB008-D6-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB008
S45C
-
无电解镀镍
6
AIB008-D8-L10
AIB008-D8-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB008
S45C
-
无电解镀镍
8
AIB008-D10-L10
AIB008-D10-L10
L尺寸指定型/标准螺帽
AIB008
S45C
-
无电解镀镍
10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MIE1_31 - 带肩铰链销/螺帽固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMSBP - Low Head Shoulder Bolts - Shaft Diameter Tolerance g6
Misumi
15.07.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表