피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AHI21 23 4510 - Special fitting, fastening part 45 series, marble nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
45 series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/45series/ahi21_23_4510.prj},{NB=AHI21-4510-M8},{CODE=AHI21-4510-M8},{TYPE=Ball nut},{MAT=Carbon Steel},{SUR=Galvanized},{WEI=13.9},{LINK=webxxx},{MM=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g/pcs]
AHI21-4510-M4
AHI21-4510-M4
Ball nut
Carbon Steel
Galvanized
15.8
AHI21-4510-M5
AHI21-4510-M5
Ball nut
Carbon Steel
Galvanized
15.6
AHI21-4510-M6
AHI21-4510-M6
Ball nut
Carbon Steel
Galvanized
15.4
AHI21-4510-M8
AHI21-4510-M8
Ball nut
Carbon Steel
Galvanized
13.9
AHI23-4510-M4
AHI23-4510-M4
Ball nut
Carbon Steel
Chrome plating
15.8
AHI23-4510-M5
AHI23-4510-M5
Ball nut
Carbon Steel
Chrome plating
15.6
AHI23-4510-M6
AHI23-4510-M6
Ball nut
Carbon Steel
Chrome plating
15.4
AHI23-4510-M8
AHI23-4510-M8
Ball nut
Carbon Steel
Chrome plating
13.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
30_AHN21_23-308 - European Standard 30 Series Profile Accessories¡¤Slider N...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
H40_AHN21_23-4010 - Accessories For European Standard 50/60 Series Profile-...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
20_AHN21-206 - Accessories For European Standard 20 Series Profile-Fastenin...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AHN21_23-408 - European Standard 40 Slot Width 8.2 Series Profile Accessori...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
30_AHN21_23-G306 - GB 30 series profile accessories¡¤slider nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AHV21_23_4010 - Special fitting, fastening part 40 series slot width 10.2 s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ABC01_03-4510 - Special fitting, connecting part 45 series, extruding corne...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
H40_AHC21_23-4010 - Accessories For European Standard 50/60 Series Profile-...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AHI21_23_308 - Special fitting, fastening part 30 series, marble nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
45_AHK21-4510 - European Standard 45 Series Profile Accessories¡¤Marbles Nu...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
40_AHN21_23-G408 - European Standard 40 Series Profile Accessories¡¤Slider ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AHN31-4010-M4_M10 - Special fitting, fastening part 40 series slot width 10...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
40_ABB11-G408 - European standard 40 slot width 8.2 series profile accessor...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
40_AHG21-4010 - European Standard 40 Series Special Accessories Diamond Nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성