AHI21 23 4510 - 欧标45系列型材用配件-紧固部分
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
45系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/45series/ahi21_23_4510.prj},{NB=AHI21-4510-M8},{CODE=AHI21-4510-M8},{TYPE=Ball nut},{MAT=Carbon Steel},{SUR=Galvanized},{WEI=13.9},{LINK=webxxx},{MM=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g/pcs]
AHI21-4510-M4
AHI21-4510-M4
弹珠螺母
碳钢
镀锌
15.8
AHI21-4510-M5
AHI21-4510-M5
弹珠螺母
碳钢
镀锌
15.6
AHI21-4510-M6
AHI21-4510-M6
弹珠螺母
碳钢
镀锌
15.4
AHI21-4510-M8
AHI21-4510-M8
弹珠螺母
碳钢
镀锌
13.9
AHI23-4510-M4
AHI23-4510-M4
弹珠螺母
碳钢
镀铬
15.8
AHI23-4510-M5
AHI23-4510-M5
弹珠螺母
碳钢
镀铬
15.6
AHI23-4510-M6
AHI23-4510-M6
弹珠螺母
碳钢
镀铬
15.4
AHI23-4510-M8
AHI23-4510-M8
弹珠螺母
碳钢
镀铬
13.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表