AGWPN,AGW2PN - 微型直线导轨·宽幅型·带定位孔标准滑块型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agwpn327_asmtab.prj},{NB=AGWPN16-70},{CODE=AGWPN},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=70},{LXX=70},{LMAX=670},{W=60},{L1=55.0},{B=45},{C=20},{SLL=M4×4.5},{S=4},{LL=4.5},{L2=39.4},{K=12.0},{N=30.0},{C2=20},{LL1=4.0},{W1=42},{W2=9.0},{H1=10.0},{DD=4.5},{D=8.0},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=42.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=agwpn327/agwpn327_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(ℓ1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHG
滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGWPN9-50
AGWPN
不锈钢 56HRC~
1
9
25
31.5
19
10
M3×3
22.0
7.0
12.5
12
2.5
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
10.0
2
1.35
2.1
7.7
7.7
15.4
0.02
0.50
AGWPN12-50
AGWPN
不锈钢 56HRC~
1
12
30
39.0
21
12
M3×3
28.6
9.0
15.0
12
2.5
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
10.0
2
2.10
3.5
13.0
16.0
30.0
0.04
0.96
AGWPN14-70
AGWPN
不锈钢 56HRC~
1
14
40
44.0
28
15
M3×3.5
31.0
11.0
20.0
15
3.5
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
2
3.20
5.2
20.0
21.5
51.0
0.08
1.40
AGWPN16-70
AGWPN
不锈钢 56HRC~
1
16
60
55.0
45
20
M4×4.5
39.4
12.0
30.0
20
4.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
2
5.50
8.2
40.0
41.0
142.0
0.15
2.95
AGW2PN9-150
AGW2PN
不锈钢 56HRC~
2
9
25
31.5
19
10
M3×3
22.0
7.0
12.5
12
2.5
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
15.0
5
1.35
2.1
7.7
7.7
15.4
0.02
0.50
AGW2PN12-150
AGW2PN
不锈钢 56HRC~
2
12
30
39.0
21
12
M3×3
28.6
9.0
15.0
12
2.5
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
5
2.10
3.5
13.0
16.0
30.0
0.04
0.96
AGW2PN14-210
AGW2PN
不锈钢 56HRC~
2
14
40
44.0
28
15
M3×3.5
31.0
11.0
20.0
15
3.5
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
6
3.20
5.2
20.0
21.5
51.0
0.08
1.40
AGW2PN16-210
AGW2PN
不锈钢 56HRC~
2
16
60
55.0
45
20
M4×4.5
39.4
12.0
30.0
20
4.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
6
5.50
8.2
40.0
41.0
142.0
0.15
2.95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表