AGTA,AGGTA,AGTE,AGGTE - 直线导轨用高度调整块·高精度型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agta353.prj},{NB=AGGTA20-160-10},{CODE=AGGTA},{TYPE=ji},{MAT=lv he jin},{SUR=ben se},{NO=20},{L=160},{LX=160,220,280,340,400,460},{T=10},{TX=[10:60/1]},{C=20},{K=3},{Q=4.0},{N=20.0},{P=60},{N1=50.0},{P1=60},{MX=5},{DD=6.5},{G=11.0},{HH=6.5},{TP= '', 'TPL', '-B', 'B', '-C', 'C', '-D', 'D', '-E', 'E'},{TPM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
(直线导轨H尺寸)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
K
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
N1
[mm]
P1
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
DD
S通孔+沉孔
[mm]
G
S通孔+沉孔
[mm]
HH
S通孔+沉孔
[mm]
MM
M 孔数
ⁿ/ₐ
MS
S 孔数
ⁿ/ₐ
AGTA8-40-10
AGTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
8
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.5
6.0
3.5
3
2
AGTA10-55-10
AGTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
10
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGTA13-70-10
AGTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
13
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGTA16-110-10
AGTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
16
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.5
9.5
5.5
3
2
AGTA20-160-10
AGTA
基准侧
S45C
无电解镀镍
20
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.5
11.0
6.5
3
2
AGGTA8-40-10
AGGTA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
8
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.5
6.0
3.5
3
2
AGGTA10-55-10
AGGTA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
10
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGGTA13-70-10
AGGTA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
13
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGGTA16-110-10
AGGTA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
16
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.5
9.5
5.5
3
2
AGGTA20-160-10
AGGTA
基准侧
铝合金
本色阳极氧化处理
20
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.5
11.0
6.5
3
2
AGTE8-40-10
AGTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
8
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.5
6.0
3.5
3
2
AGTE10-55-10
AGTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
10
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGTE13-70-10
AGTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
13
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGTE16-110-10
AGTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
16
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.5
9.5
5.5
3
2
AGTE20-160-10
AGTE
自由侧
S45C
无电解镀镍
20
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.5
11.0
6.5
3
2
AGGTE8-40-10
AGGTE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
8
7
2
1.0
5.0
15
12.5
15
M2
3.5
6.0
3.5
3
2
AGGTE10-55-10
AGGTE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
10
9
3
1.5
7.5
20
17.5
20
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGGTE13-70-10
AGGTE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
13
12
3
2.0
10.0
25
22.5
25
M3
4.5
8.0
4.5
3
2
AGGTE16-110-10
AGGTE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
16
15
3
3.0
15.0
40
35.0
40
M3
5.5
9.5
5.5
3
2
AGGTE20-160-10
AGGTE
自由侧
铝合金
本色阳极氧化处理
20
20
3
4.0
20.0
60
50.0
60
M5
6.5
11.0
6.5
3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表