피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AG-W - Air cylinders
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Standard Air Cylinders
AG-Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ag/ag_w_asmtab.prj},{NB=AGMW32x25NilNil(0-Nil)},{SERIES=AG},{CUSHION=M},{RODTYPE=W:Double rod},{BORE=32},{STROKE=25},{MT1=Nil},{MT2=Nil},{MT3=Nil},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{A=22},{B1=17},{C=20},{D=12},{E=18},{F=2},{GA=12},{H=40},{H1=8},{I=38},{J=M5X0.8X8dp},{K=6},{KA=10},{LA=18.5},{MM=M10X1.25},{NA=35.5},{S=74},{TA=11},{TC=M8X1.0},{ZZ=154},{WA=13.5},{WANGLE=30},{PPATH=assemblies/ag_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RODTYPE
Rod type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
LA
[mm]
MM
[mm]
NA
[mm]
S
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
ZZ
[mm]
WA
[mm]
WANGLE
[mm]
AGMW20x25NilNil
AG
W:Double rod
20
20
14
14
8
12
2
12
35
6.5
26
M4X0.7X7dp
6
7
20
M8X1.25
24
74
11
M5X0.8
144
15
20
AGMW25x25NilNil
AG
W:Double rod
25
22
17
16.5
10
14
2
12
40
8
31
M5X0.8X7.5dp
6
9
20
M10X1.25
29
72
11
M6X0.75
152
14
25
AGMW32x25NilNil
AG
W:Double rod
32
22
17
20
12
18
2
12
40
8
38
M5X0.8X8dp
6
10
18.5
M10X1.25
35.5
74
11
M8X1.0
154
13.5
30
AGMW40x25NilNil
AG
W:Double rod
40
30
22
26
16
25
2
13
50
8
47
M6X1.0X12dp
6
14
20
M14X1.5
44
78
12
M10X1.25
178
15
20
AGMW50x25NilNil
AG
W:Double rod
50
35
26
32
20
30
2
14
58
10
58
M8X1.25X16dp
7
18
26
M18X1.5
55
90
13
M12X1.25
206
19.5
20
AGMW63x25NilNil
AG
W:Double rod
63
35
26
38
20
32
2
14
59
10
72
M10X1.5X16dp
7
18
26
M18X1.5
69
90
13
M14X1.5
208
18
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성