피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AFIP - 3-4-5 'Auto fixed'® integral heater probes - complete - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Systems
Cool-one system
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/8/a/afip_345_asmtab.prj},{NB=AFIP447290 C},{REF=AFIP447290},{REFOLD=AFIP 4-472-90},{AFIP=18.000},{ASF=5.000},{RAF=0.000},{HM=1.000},{AFTC=1.000},{AFR=7.000},{PPATH=afip_345_sch.prj},{A=107.20},{B=28.7},{E=18.30},{G=10.0},{L=12.7},{V1=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
E
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
AFIP331090A C
AFIP331090A
69.10
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP336090A C
AFIP336090A
81.80
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP341090A C
AFIP341090A
94.50
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP346090A C
AFIP346090A
107.20
25.4
15.75
10.0
9.5
AFIP4322 C
AFIP4322
69.10
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP432290 C
AFIP432290
69.10
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP4372 C
AFIP4372
81.80
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP437290 C
AFIP437290
81.80
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP4422 C
AFIP4422
94.50
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP442290 C
AFIP442290
94.50
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP4472 C
AFIP4472
107.20
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP447290 C
AFIP447290
107.20
28.7
18.30
10.0
12.7
AFIP5372 C
AFIP5372
81.80
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP537290 C
AFIP537290
81.80
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5422 C
AFIP5422
94.50
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP542290 C
AFIP542290
94.50
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5472 C
AFIP5472
107.20
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP547290 C
AFIP547290
107.20
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5522 C
AFIP5522
119.90
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP552290 C
AFIP552290
119.20
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5572 C
AFIP5572
132.60
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP557290 C
AFIP557290
132.60
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP5622 C
AFIP5622
145.33
28.7
18.30
12.7
12.7
AFIP562290 C
AFIP562290
145.30
28.7
18.30
12.7
12.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFIP - 3-4-5 'Auto fixed'® integral heater probes - DME
D-M-E
22.05.2024
Auto-Fixed finless probes (3" to 6" long) - Hot runner molding system
D-M-E
09.05.2017
HBA Adapter shanks - DME
D-M-E
08.08.2018
Auto-Fixed probes (3" to 6" long) - Hot runner molding system
D-M-E
09.05.2017
Concentric hollow shaft (F3 series)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Jiffy-Lok Connector Socket - with Clampless Hose Stems for use with "Push-...
D-M-E
24.05.2024
Hot runner molding system AFN-100 - Hold down nut
D-M-E
09.05.2017
Jiffy-Tite Connectors (Jiffy-Tite Sockets) - Jiffy-Tite Sockets
D-M-E
24.05.2024
MSHPW, MSHPWP, MSHPL - Sheathed Heaters for Liquid Heating - Plug
Misumi
30.06.2021
GB/T 9115.3-2000 PN25 TG - Steel pipe welding neck flanges with tongue and ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AGP - Guide Posts
D-M-E
08.08.2017
LL Jiffy Latch Lock - DME
D-M-E
27.11.2017
FW 1850 Two-stage-ejector with stroke - DME
D-M-E
22.05.2024
Guide Bushings - Guide Bushings
D-M-E
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성