您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AFA125 - 铸造型导向轴支座
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/guide_shafe_support/afa125.prj},{NB=AFA125-D20},{CODE=AFA125},{TYPE=flange type},{MATERIAL=aluminum},{SURFACE=Native Anodising},{D=20},{L=60},{A=37},{B=34},{L1=48},{T=20},{T1=12.0},{D1=7.0},{M=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
AFA125-D10
AFA125-D10
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
10
4
AFA125-D12
AFA125-D12
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
12
4
AFA125-D13
AFA125-D13
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
13
4
AFA125-D16
AFA125-D16
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
16
4
AFA125-D20
AFA125-D20
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
20
5
AFA125-D25
AFA125-D25
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
25
5
AFA125-D30
AFA125-D30
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
30
6
AFA125-D35
AFA125-D35
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
35
8
AFA125-D40
AFA125-D40
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
40
10
AFA125-D50
AFA125-D50
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
50
12
AFA125-D60
AFA125-D60
AFA125
法兰型
铝合金
本色阳极氧化
60
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表