카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor Stove Connector - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adaptor_stove_connector.prj},{NB=Stove_connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25(a)(400)(114220)},{MAT=114220},{EAN=4051921051240},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Stove_connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=250},{B=125},{D1=79},{D1X=200},{D2=151.2},{NL=320},{ML=444},{SL=GY},{WG=2},{SHORT=150/250/-/444/GYMO/PMSA25},{A1=111.3},{A2=57.7},{AX=4.682}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Stove_connect. 150/250/-/...
114219
4051921051202
PMSA25
Stove_connect. 150/250/-/...
150
250
250
79
320
444
BL
2
Stove_connect. 150/250/-/...
114220
4051921051240
PMSA25
Stove_connect. 150/250/-/...
150
250
250
79
320
444
GY
2
Stove_connect. 150/250/-/...
114221
4051921051288
PMSA25
Stove_connect. 150/250/-/...
150
250
250
79
320
444
WH
2
Stove_connect. 150/250/-/...
114196
4051921062574
PMSA25
Stove_connect. 150/250/0,...
150
250
250
79
320
444
BA
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성