카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adaptor Increaser - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/increaser.prj},{NB=Increaser 150/180/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(101800)},{MAT=101800},{EAN=4037494283127},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,DK,GB,IT},{SYS=PPL06},{SAP=Increaser 150/180/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=150},{D1=150},{D2=180},{NL=200},{ML=316},{SL=MA},{WG=0.59},{VERS=1},{SHORT=150/180/0,6/316/MA/PPL06},{INT1=180}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Increaser 80/100/0,6/316/...
101779
4037494282977
PPL06
Increaser 80/100/0,6/316/...
80
150
80
100
200
316
MA
0.32
Increaser 100/130/0,6/316...
101785
4037494283035
PPL06
Increaser 100/130/0,6/316...
100
150
100
130
200
316
MA
0.40
Increaser 130/150/0,6/316...
101796
4037494283103
PPL06
Increaser 130/150/0,6/316...
130
150
130
150
200
316
MA
0.40
Increaser 150/180/0,6/316...
101800
4037494283127
PPL06
Increaser 150/180/0,6/316...
150
150
150
180
200
316
MA
0.59
Increaser 180/200/0,6/316...
101804
4037494283165
PPL06
Increaser 180/200/0,6/316...
180
150
180
200
200
316
MA
0.55
Increaser 200/230/0,6/316...
101807
4037494151297
PPL06
Increaser 200/230/0,6/316...
200
150
200
230
200
316
MA
0.61
Increaser 230/250/0,6/316...
101810
4037494493854
PPL06
Increaser 230/250/0,6/316...
230
150
230
250
200
316
MA
0.70
Increaser 250/300/0,6/316...
101811
4037494283202
PPL06
Increaser 250/300/0,6/316...
250
150
250
300
200
316
MA
0.91
Increaser 300/350/0,6/316...
101812
4037494498613
PPL06
Increaser 300/350/0,6/316...
300
150
300
350
200
316
MA
1.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Increaser ICS to ICS - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Appliance Connector - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adapter PPL – ICS25 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Appliance Connector Econ - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 500mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Pipe 250mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Bend 90° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Wall Support Side Plates - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Bend 45° - PPL06
Schiedel
13.10.2021
Adapter ICS25 - PPL - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Storm Collar - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Measure Pipe 3t. - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adjustable Pipe 375-585mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Raincap 350-700 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성