카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adapter smooth and tapered - MFAGT
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/adaptor_smth_and_tprd_mfagt.prj},{NB=ADAPTOR_GT 150/175/0,5/316/MA/MF(a)(400)(162022)},{MAT=162022},{EAN=8712682663184},{SYS=MFAGT},{COM=Adaptor},{SAP=ADAPTOR_GT 150/175/0,5/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=145},{D1=149},{NL=175},{ML=316},{SL=MA},{WG=1.70},{VER=3},{SHORT=150/175/0,5/316/MA/MF},{INTX=151.200},{EXTX=201.500},{EX=0.00},{D1X=149.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
Ø
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ADAPTOR_GT 100/175/0,5/31...
162020
8712682663160
MFAGT
Adaptor
ADAPTOR_GT 100/175/0,5/31...
100
150
145
99
175
316
MA
0.69
ADAPTOR_GT 130/175/0,5/31...
162021
8712682663177
MFAGT
Adaptor
ADAPTOR_GT 130/175/0,5/31...
130
180
145
129
175
316
MA
0.96
ADAPTOR_GT 150/175/0,5/31...
162022
8712682663184
MFAGT
Adaptor
ADAPTOR_GT 150/175/0,5/31...
150
200
145
149
175
316
MA
1.70
ADAPTOR_GT 180/175/0,5/31...
162023
8712682663191
MFAGT
Adaptor
ADAPTOR_GT 180/175/0,5/31...
180
230
145
179
175
316
MA
1.70
ADAPTOR_GT 200/175/0,5/31...
162024
8712682663207
MFAGT
Adaptor
ADAPTOR_GT 200/175/0,5/31...
200
250
145
199
175
316
MA
1.70
ADAPTOR_GT 250/175/0,5/31...
162025
8712682663214
MFAGT
Adaptor
ADAPTOR_GT 250/175/0,5/31...
250
300
145
249
175
316
MA
1.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성