카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Adapter plates for columns - -
dk Fixturing systems
SPANNFIX PROPrecisely reproducible fixtures with scales and angular alignment
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannfix_pro/spannelemente/dk0079.prj},{NB=353700},{BEST=353700},{D=10},{D1=15},{D2=32},{H=2},{L=73.5},{L1=50.0},{M=M6},{BS=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Distance
[mm]
M
thread
[mm]
353700
353700
10
15
32
2
73.5
50.0
M6
353800
353800
10
15
32
2
96.0
72.5
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성