피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Butterfly valve handle sockets - HoKa shut-off damper incl. seal with hand lever, with socket on both sides
Funken
Ventilation fittings
Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/absterrklappen/absperrklappe_hamdgebel_muffe_asmtab.prj},{NB=Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 450 - 10004337(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10004337},{CNSPRICE=484.20},{CNSMASSEXACT=0},{DA=450},{L=60},{L1=320},{TOL=3.0},{S=5.0},{MCODE=3.klpabsp.hh.mu:x.0450},{ARTD=HoKa PP Absperrklappe Ø 450 mm mit Hand- Feststellhebel, beidseitig mit Muffe und umlaufender Lippendichtung},{ARTE=HoKa PP damper control valve operated by lever Ø 450 mm with sockets and lip-seal},{ARTF=HoKa PP vanne papillon à commande manuelle avec manchons Ø 450 mm et joint de lèvres},{CNSMAT=PP},{KNG=0450},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pph},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
KNG
KatalogNG
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
TOL
Tolerance Ø
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Butterfly valve PVC, inne...
10002580
HoKa PVC damper control ...
PVC
0450
RAL 7011
450
60
320
0.0
3.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10002581
HoKa PVC damper control ...
PVC
0500
RAL 7011
500
60
360
0.0
4.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10002582
HoKa PVC damper control ...
PVC
0600
RAL 7011
600
70
450
1.0
5.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10002583
HoKa PVC damper control ...
PVC
0700
RAL 7011
700
70
520
2.0
6.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10002936
HoKa PVC damper control ...
PVC
0800
RAL 7011
800
80
560
3.0
8.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10002937
HoKa PVC damper control ...
PVC
0900
RAL 7011
900
90
650
3.0
8.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10002938
HoKa PVC damper control ...
PVC
1000
RAL 7011
1000
100
740
4.0
10.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10003270
HoKa PVC damper control ...
PVC
1200
RAL 7011
1200
120
960
4.0
12.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PVC, inne...
10016425
HoKa PVC damper control ...
PVC
1250
RAL 7011
1250
130
960
4.0
12.0
HOKA PVC butterfly valve ...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10005631
HoKa PE damper control v...
PE
0450
black
450
60
320
3.0
5.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10005632
HoKa PE damper control v...
PE
0500
black
500
60
360
4.0
5.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10005633
HoKa PE damper control v...
PE
0560
black
560
70
410
4.0
6.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10005872
HoKa PE damper control v...
PE
0600
black
600
70
450
4.0
6.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10005873
HoKa PE damper control v...
PE
0630
black
630
70
480
4.0
6.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10003136
HoKa PE damper control v...
PE
0700
black
700
70
520
4.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10003137
HoKa PE damper control v...
PE
0710
black
710
80
530
4.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10006153
HoKa PE damper control v...
PE
0800
black
800
80
560
4.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10006154
HoKa PE damper control v...
PE
0900
black
900
90
650
4.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10004576
HoKa PE damper control v...
PE
1000
black
1000
100
740
5.0
10.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10004577
HoKa PE damper control v...
PE
1200
black
1200
120
960
5.0
12.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PE, inner...
10006435
HoKa PE damper control v...
PE
1250
black
1250
130
960
5.0
12.0
HOKA PE butterfly valve w...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10004337
HoKa PP damper control v...
PP
0450
RAL 7032
450
60
320
3.0
5.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10004338
HoKa PP damper control v...
PP
0500
RAL 7032
500
60
360
4.0
5.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10004339
HoKa PP damper control v...
PP
0560
RAL 7032
560
70
410
4.0
6.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
Butterfly valve PP, inner...
10005020
HoKa PP damper control v...
PP
0600
RAL 7032
600
70
450
4.0
6.0
HOKA PP-H butterfly valve...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성