ABSFB,ABSF,ABSSF,ABAF,ABCLLY,ABSKB,ABSK,ABSSK,ABAK,ABCMLY,ABSHB,ABSH,ABSSH,ABAH,ABCNLY,ABSFBT,ABSFT,ABSSFT,ABCOCH,ABCPCN,ABCQS,ABSHBT,ABSHT,ABSSHT - 支架型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz95.prj},{NB=ABSH3},{CODE=ABSH},{TYPE1=luo},{TYPE=liang mian},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=3},{DM=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220010.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
N
固定部壁厚
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
P1
[mm]
DD
d1
[mm]
M1
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
ABSFB3
ABSFB
安装孔通孔型
圆法兰型
S45C
发黑
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSF3
ABSF
安装孔通孔型
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSSF3
ABSSF
安装孔通孔型
圆法兰型
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABAF3
ABAF
安装孔通孔型
圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化处理
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABCLLY3
ABCLLY
安装孔通孔型
圆法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSKB3
ABSKB
安装孔通孔型
方法兰型
S45C
发黑
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSK3
ABSK
安装孔通孔型
方法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSSK3
ABSSK
安装孔通孔型
方法兰型
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABAK3
ABAK
安装孔通孔型
方法兰型
铝合金
本色阳极氧化处理
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABCMLY3
ABCMLY
安装孔通孔型
方法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSHB3
ABSHB
安装孔通孔型
两面切割法兰型
S45C
发黑
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSH3
ABSH
安装孔通孔型
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSSH3
ABSSH
安装孔通孔型
两面切割法兰型
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABAH3
ABAH
安装孔通孔型
两面切割法兰型
铝合金
本色阳极氧化处理
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABCNLY3
ABCNLY
安装孔通孔型
两面切割法兰型
铝合金
黑色阳极氧化处理
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSFBT8M
ABSFBT
安装孔螺孔型
圆法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSFT8M
ABSFT
安装孔螺孔型
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSSFT8M
ABSSFT
安装孔螺孔型
圆法兰型
SUS304
-
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABCOCH8M
ABCOCH
安装孔螺孔型
方法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABCPCN8M
ABCPCN
安装孔螺孔型
方法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABCQS8M
ABCQS
安装孔螺孔型
方法兰型
SUS304
-
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSHBT8M
ABSHBT
安装孔螺孔型
两面切割法兰型
S45C
发黑
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSHT8M
ABSHT
安装孔螺孔型
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSSHT8M
ABSSHT
安装孔螺孔型
两面切割法兰型
SUS304
-
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表